Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
231-205/026-000
Teilenummer
|
---|
231-205/026-000 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Nennstrom (A) | Nennspannung (V) | Inhalt (Stk.) | Produktgröße (Höhe) (mm) | Produktgröße (Länge) (mm) | Produktgröße (Breite) (mm) | Produktgröße (Tiefe) (mm) | Kontaktabstand (mm) | Max. Temperatur (°C) | Min. Temperatur (°C) | Gesamtzahl der Pins | Pins pro Reihe | Kontaktmaterial | Farbe | Steckertyp | Steckverbindereigenschaften | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
202.21 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | - | 630 | 50 | 26.45 | 14.3 | 36.5 | - | 7.5 | - | - | 5 | 5 | Kathodenkupfer, verzinnt | Grau | Stecker | - |
Loading...
Verbindungsrichtung | Gerade | Querschnitt (max.)(mm²) | 2.5 | Min. Querschnitt(mm²) | 0.08 |
---|---|---|---|---|---|
AWG max. | 12 | AWG (min.) | 28 | Abisolierlänge (max.)(mm) | 9 |
Anzahl der Reihen | 1 | Gehäusematerial | Polyamid 6.6 | Stiftleisten-Typ (Kategorie) | Sockelgehäuse - Kabel |
Anschluss (Komponenten) | Federkraftklemme | Kontaktfläche des Steckers | Verzinnt | Anschlüsse | Wire-to-Board |
Serie (Steckverbinder) | 231 | Industrieprodukte | Ja |
Sie befinden sich auf der Seite für 1-Leiter-Federleiste 231, die Teilenummer ist 231-205/026-000.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 231-205/026-000.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Nennstrom(A)
Produktgröße (Tiefe)(mm)
Max. Temperatur(°C)
Min. Temperatur(°C)
Steckverbindereigenschaften
Nennspannung(V)
Inhalt(Stk.)
Produktgröße (Höhe)(mm)
Produktgröße (Länge)(mm)
Produktgröße (Breite)(mm)
Kontaktabstand(mm)
Gesamtzahl der Pins
Pins pro Reihe
Kontaktmaterial
Farbe
Steckertyp
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
231-206/026-000 |
231-207/026-000 |
231-209/026-000 |
231-209/026-000/035-000 |
231-210/026-000 |
231-211/026-000 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Nennstrom (A) | Nennspannung (V) | Inhalt (Stk.) | Produktgröße (Höhe) (mm) | Produktgröße (Länge) (mm) | Produktgröße (Breite) (mm) | Produktgröße (Tiefe) (mm) | Kontaktabstand (mm) | Max. Temperatur (°C) | Min. Temperatur (°C) | Gesamtzahl der Pins | Pins pro Reihe | Kontaktmaterial | Farbe | Steckertyp | Steckverbindereigenschaften |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
218.48 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | - | 630 | 50 | 26.45 | 14.3 | 44.00 | - | 7.5 | - | - | 6 | 6 | Kathodenkupfer, verzinnt | Grau | Stecker | - | ||
246.49 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | - | 630 | 50 | 26.45 | 14.3 | 51.5 | - | 7.5 | - | - | 7 | 7 | Kathodenkupfer, verzinnt | Grau | Stecker | - | ||
162.45 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | - | 630 | 25 | 26.45 | 14.3 | 66.50 | - | 7.5 | - | - | 9 | 9 | Kathodenkupfer, verzinnt | Grau | Stecker | - | ||
224.08 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 25 Arbeitstage | - | 630 | 25 | 61.45 | 14.3 | 66.50 | - | 7.5 | - | - | 9 | 9 | Kathodenkupfer, verzinnt | Grau | Stecker | + seitlicher Riegel | |
196.75 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 6 Arbeitstage | - | 630 | 25 | 26.45 | 14.3 | 74 | - | 7.5 | - | - | 10 | 10 | Kathodenkupfer, verzinnt | Grau | Stecker | - | |
196.07 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | - | 630 | 25 | 26.45 | 14.3 | 81.50 | - | 7.5 | - | - | 11 | 11 | Kathodenkupfer, verzinnt | Grau | Stecker | - |