Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
2721-203/026-000
Teilenummer
|
---|
2721-203/026-000 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Nennstrom (A) | Nennspannung (V) | Inhalt (Stk.) | Produktgröße (Höhe) (mm) | Produktgröße (Länge) (mm) | Produktgröße (Breite) (mm) | Kontaktabstand (mm) | Max. Temperatur (°C) | Min. Temperatur (°C) | Gesamtzahl der Pins | Pins pro Reihe | Kontaktmaterial | Gehäusematerial | Steckverbindereigenschaften | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
274.49 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 28 Arbeitstage | 15 | 630 | 100 | 21.5 | 15.00 | 25.6 | 7.5 | +100 | -60 | 3 | 3 | Kathodenkupfer | Polyphthalamid (PPA GF) | + Ummantelung |
Loading...
Verbindungsrichtung | Gerade | Querschnitt (max.)(mm²) | 2.5 | Min. Querschnitt(mm²) | 0.2 |
---|---|---|---|---|---|
AWG max. | 12 | AWG (min.) | 24 | Abisolierlänge (max.)(mm) | 11.00 |
Anzahl der Reihen | 1 | Farbe | Hellgrau | Stiftleisten-Typ (Kategorie) | Sockelgehäuse - Kabel |
Steckertyp | Buchse | Anschluss (Komponenten) | Federkraftklemme | Kontaktfläche des Steckers | Verzinnt |
Anschlüsse | Wire-to-Board | Serie (Steckverbinder) | 2721 | Industrieprodukte | Ja |
Sie befinden sich auf der Seite für 1-Leiter-Federleiste 2721, die Teilenummer ist 2721-203/026-000.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 2721-203/026-000.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Nennstrom(A)
Nennspannung(V)
Inhalt(Stk.)
Produktgröße (Höhe)(mm)
Produktgröße (Länge)(mm)
Produktgröße (Breite)(mm)
Kontaktabstand(mm)
Max. Temperatur(°C)
Min. Temperatur(°C)
Gesamtzahl der Pins
Pins pro Reihe
Kontaktmaterial
Gehäusematerial
Steckverbindereigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
2721-105/026-000 |
2721-105/026-000/134-000 |
2721-106/026-000 |
2721-205/026-000 |
2721-207/026-000 |
2721-209/026-000 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Nennstrom (A) | Nennspannung (V) | Inhalt (Stk.) | Produktgröße (Höhe) (mm) | Produktgröße (Länge) (mm) | Produktgröße (Breite) (mm) | Kontaktabstand (mm) | Max. Temperatur (°C) | Min. Temperatur (°C) | Gesamtzahl der Pins | Pins pro Reihe | Kontaktmaterial | Gehäusematerial | Steckverbindereigenschaften |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
397.76 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | 320 | 100 | 25.60 | 15.00 | 26.50 | 5 | +100 | -60 | 5 | 5 | Kupferlegierung | PA 66 | codierbar | ||
521.01 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 28 Arbeitstage | 10 | 320 | 100 | 26.50 | 15.00 | 50.60 | 5 | +100 | -60 | 5 | 5 | Kathodenkupfer | Polyphthalamid (PPA GF) | + seitlicher Riegel | ||
283.12 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 320 | 50 | 25.60 | 15.00 | 31.50 | 5 | +100 | -60 | 6 | 6 | Kupferlegierung | PA 66 | codierbar | |
229.68 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 15 | 630 | 50 | 25.60 | 15.00 | 36.5 | 7.5 | +100 | -60 | 5 | 5 | Kathodenkupfer | Polyphthalamid (PPA GF) | + Ummantelung | ||
359.64 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 28 Arbeitstage | 15 | 630 | 50 | 25.60 | 15.00 | 51.5 | 7.5 | +100 | -60 | 7 | 7 | Kathodenkupfer | Polyphthalamid (PPA GF) | + Ummantelung | |
207.27 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | 28 Arbeitstage | 15 | 630 | 25 | 25.60 | 15.00 | 66.50 | 7.5 | +100 | -60 | 9 | 9 | Kathodenkupfer | Polyphthalamid (PPA GF) | + Ummantelung |