Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
721-113/008-000/037-000
Teilenummer
|
---|
721-113/008-000/037-000 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Nennspannung (V) | Verbindungsrichtung | Inhalt (Stk.) | Produktgröße (Höhe) (mm) | Produktgröße (Länge) (mm) | Produktgröße (Breite) (mm) | Nennstrom (Details) (A) | Querschnitt (max.) (mm²) | Min. Querschnitt (mm²) | Querschnitt (mm²) | AWG max. | AWG (min.) | AWG | Kontaktabstand (mm) | Max. Temperatur (°C) | Min. Temperatur (°C) | Abisolierlänge (max.) (mm) | Gesamtzahl der Pins | Pins pro Reihe | Kontaktmaterial | Gehäusematerial | Steckerausrichtung | Steckverbindertyp (Kategorie) | Typ (Sonstiges) | Farbe | Stiftleisten-Typ (Kategorie) | Steckertyp | Steckverbindereigenschaften | Kontaktfläche des Steckers | Anschlüsse | Serie (Steckverbinder) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
235.28 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | 26 Arbeitstage | 320 | Rechtwinklig | 25 | 29.6 | 18.8 | 81.6 | - | - | - | 2.5 | - | - | - | 5 | +85 | -60 | - | 13 | 13 | Kathodenkupfer, verzinnt | PA 6.6 | Parallel (zur Leiterplatte) | Randverbinder (Buchse) | - | Hellgrau | - | Randverbinder | - | - | - | - |
Loading...
Nennstrom(A) | 16 | Anzahl der Reihen | 1 | Anschluss (Komponenten) | Federkraftklemme |
---|---|---|---|---|---|
Industrieprodukte | Ja |
Sie befinden sich auf der Seite für 1-Leiter-Federleiste 721, die Teilenummer ist 721-113/008-000/037-000.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 721-113/008-000/037-000.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Nennstrom (Details)(A)
Querschnitt (max.)(mm²)
Min. Querschnitt(mm²)
AWG max.
AWG (min.)
AWG
Abisolierlänge (max.)(mm)
Typ (Sonstiges)
Stiftleisten-Typ (Kategorie)
Steckverbindereigenschaften
Kontaktfläche des Steckers
Anschlüsse
Serie (Steckverbinder)
Nennspannung(V)
Verbindungsrichtung
Inhalt(Stk.)
Produktgröße (Höhe)(mm)
Produktgröße (Länge)(mm)
Produktgröße (Breite)(mm)
Querschnitt(mm²)
Kontaktabstand(mm)
Max. Temperatur(°C)
Min. Temperatur(°C)
Gesamtzahl der Pins
Pins pro Reihe
Kontaktmaterial
Gehäusematerial
Steckerausrichtung
Steckverbindertyp (Kategorie)
Farbe
Steckertyp
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
721-105/026-037 |
721-107/008-000/037-000 |
721-107/026-000 |
721-114/026-000 |
721-115/008-000/037-000 |
721-116/008-000/037-000 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Nennspannung (V) | Verbindungsrichtung | Inhalt (Stk.) | Produktgröße (Höhe) (mm) | Produktgröße (Länge) (mm) | Produktgröße (Breite) (mm) | Nennstrom (Details) (A) | Querschnitt (max.) (mm²) | Min. Querschnitt (mm²) | Querschnitt (mm²) | AWG max. | AWG (min.) | AWG | Kontaktabstand (mm) | Max. Temperatur (°C) | Min. Temperatur (°C) | Abisolierlänge (max.) (mm) | Gesamtzahl der Pins | Pins pro Reihe | Kontaktmaterial | Gehäusematerial | Steckerausrichtung | Steckverbindertyp (Kategorie) | Typ (Sonstiges) | Farbe | Stiftleisten-Typ (Kategorie) | Steckertyp | Steckverbindereigenschaften | Kontaktfläche des Steckers | Anschlüsse | Serie (Steckverbinder) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
435.85 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 630 | Gerade | 100 | 26.45 | 14.3 | 26.50 | - | 2.5 | 0.08 | - | 12 | 28 | - | 5 | - | - | 9 | 5 | 5 | Kupferlegierung | PA 66 | - | - | - | Hellgrau | Sockelgehäuse - Kabel | Buchse | + Schnappspitzen | Verzinnt | Wire-to-Board | 721 | ||
268.89 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 25 Arbeitstage | 320 | Rechtwinklig | 50 | 29.6 | 18.8 | 51.6 | - | - | - | 2.5 | - | - | - | 5 | +85 | -60 | - | 7 | 7 | Kathodenkupfer, verzinnt | PA 6.6 | Parallel (zur Leiterplatte) | Randverbinder (Buchse) | - | Hellgrau | - | Randverbinder | - | - | - | - | ||
252.09 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 630 | Gerade | 50 | 26.45 | 14.3 | 36.5 | - | 2.5 | 0.08 | - | 12 | 28 | - | 5 | - | - | 9 | 7 | 7 | Kupferlegierung | PA 66 | - | - | - | Hellgrau | Sockelgehäuse - Kabel | Buchse | - | Verzinnt | Wire-to-Board | 721 | ||
240.88 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 630 | Gerade | 25 | 26.45 | 14.3 | 71.5 | - | 2.5 | 0.08 | - | 12 | 28 | - | 5 | - | - | 9 | 14 | 14 | Kupferlegierung | PA 66 | - | - | - | Hellgrau | Sockelgehäuse - Kabel | Buchse | - | Verzinnt | Wire-to-Board | 721 | ||
268.89 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | 25 Arbeitstage | 320 | Rechtwinklig | 25 | 29.6 | 18.8 | 91.6 | - | - | - | 2.5 | - | - | - | 5 | +85 | -60 | - | 15 | 15 | Kathodenkupfer, verzinnt | PA 6.6 | Parallel (zur Leiterplatte) | Randverbinder (Buchse) | - | Hellgrau | - | Randverbinder | - | - | - | - | ||
123.24 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 320 | Rechtwinklig | 10 | 29.6 | 18.8 | 96.6 | - | - | - | 2.5 | - | - | - | 5 | +85 | -60 | - | 16 | 16 | Kathodenkupfer, verzinnt | PA 6.6 | Parallel (zur Leiterplatte) | Randverbinder (Buchse) | - | Hellgrau | - | Randverbinder | - | - | - | - |