Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
231-320/102-000
Teilenummer
|
---|
231-320/102-000 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Nennstrom (A) | Nennspannung (V) | Inhalt (Stk.) | Produktgröße (Höhe) (mm) | Produktgröße (Länge) (mm) | Produktgröße (Breite) (mm) | Produktgröße (Tiefe) (mm) | Querschnitt (max.) (mm²) | Min. Querschnitt (mm²) | AWG max. | AWG (min.) | Kontaktabstand (mm) | Max. Temperatur (°C) | Min. Temperatur (°C) | Abisolierlänge (max.) (mm) | Gesamtzahl der Pins | Pins pro Reihe | Kontaktmaterial | Gehäusematerial | Farbe | Steckverbindereigenschaften | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
134.44 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | - | 320 | 10 | 26.45 | 14.3 | 101.60 | - | 2.5 | 0.08 | 12 | 28 | 5.08 | +85 | -60 | 9 | 20 | 20 | Cu-Legierung, verzinnt | Polyamid 6.6 | Orange | codierbar |
Loading...
Verbindungsrichtung | Gerade | Anzahl der Reihen | 1 | Stiftleisten-Typ (Kategorie) | Sockelgehäuse - Kabel |
---|---|---|---|---|---|
Steckertyp | Buchse | Anschluss (Komponenten) | Federkraftklemme | Kontaktfläche des Steckers | Verzinnt |
Anschlüsse | Wire-to-Board | Serie (Steckverbinder) | 231 | Industrieprodukte | Ja |
Sie befinden sich auf der Seite für 1-Leiter-Federleiste, mit integrierter Abschlussplatte 231, die Teilenummer ist 231-320/102-000.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 231-320/102-000.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Nennstrom(A)
Produktgröße (Tiefe)(mm)
Nennspannung(V)
Inhalt(Stk.)
Produktgröße (Höhe)(mm)
Produktgröße (Länge)(mm)
Produktgröße (Breite)(mm)
Querschnitt (max.)(mm²)
Min. Querschnitt(mm²)
AWG max.
AWG (min.)
Kontaktabstand(mm)
Max. Temperatur(°C)
Min. Temperatur(°C)
Abisolierlänge (max.)(mm)
Gesamtzahl der Pins
Pins pro Reihe
Kontaktmaterial
Gehäusematerial
Farbe
Steckverbindereigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
231-104/026-000/033-000 |
231-104/102-000 |
231-105/102-000 |
231-321/102-000 |
231-322/102-000 |
231-323/102-000 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Nennstrom (A) | Nennspannung (V) | Inhalt (Stk.) | Produktgröße (Höhe) (mm) | Produktgröße (Länge) (mm) | Produktgröße (Breite) (mm) | Produktgröße (Tiefe) (mm) | Querschnitt (max.) (mm²) | Min. Querschnitt (mm²) | AWG max. | AWG (min.) | Kontaktabstand (mm) | Max. Temperatur (°C) | Min. Temperatur (°C) | Abisolierlänge (max.) (mm) | Gesamtzahl der Pins | Pins pro Reihe | Kontaktmaterial | Gehäusematerial | Farbe | Steckverbindereigenschaften |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
375.35 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 15 | 320 | 100 | 21.5 | 14.3 | 56.45 | - | 2.5 | 0.08 | 12 | 28 | 5 | - | - | 9 | 4 | 4 | Kathodenkupfer | Polyphthalamid (PPA GF) | Grau | + Schnappspitzen | ||
280.11 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 15 | 320 | 100 | 20.00 | 14.3 | 26.50 | - | 2.5 | 0.08 | 12 | 28 | 5 | - | - | 9 | 4 | 4 | Kathodenkupfer | Polyphthalamid (PPA GF) | Grau | + Abdeckung | ||
341.73 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 15 | 320 | 100 | 25 | 14.3 | 26.50 | - | 2.5 | 0.08 | 12 | 28 | 5 | - | - | 9 | 5 | 5 | Kathodenkupfer | Polyphthalamid (PPA GF) | Grau | + Abdeckung | ||
145.65 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 25 Arbeitstage | - | 320 | 10 | 26.45 | 14.3 | 106.68 | - | 2.5 | 0.08 | 12 | 28 | 5.08 | +85 | -60 | 9 | 21 | 21 | Cu-Legierung, verzinnt | Polyamid 6.6 | Orange | codierbar | ||
151.25 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 25 Arbeitstage | - | 320 | 10 | 26.45 | 14.3 | 111.76 | - | 2.5 | 0.08 | 12 | 28 | 5.08 | +85 | -60 | 9 | 22 | 22 | Cu-Legierung, verzinnt | Polyamid 6.6 | Orange | codierbar | ||
156.85 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 25 Arbeitstage | - | 320 | 10 | 26.45 | 14.3 | 116.84 | - | 2.5 | 0.08 | 12 | 28 | 5.08 | +85 | -60 | 9 | 23 | 23 | Cu-Legierung, verzinnt | Polyamid 6.6 | Orange | codierbar |