Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
232-311/026-047
Teilenummer
|
---|
232-311/026-047 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Inhalt (Stk.) | Produktgröße (Höhe) (mm) | Produktgröße (Länge) (mm) | Produktgröße (Breite) (mm) | Kontaktabstand (mm) | Gesamtzahl der Pins | Pins pro Reihe | Farbe | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
229.55 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 25 Arbeitstage | 25 | 23.90 | 22.75 | 58.28 | 5.08 | 11 | 11 | Orange |
Loading...
Nennspannung(V) | 320 | Verbindungsrichtung | Rechtwinklig | Querschnitt (max.)(mm²) | 2.5 |
---|---|---|---|---|---|
Min. Querschnitt(mm²) | 0.08 | AWG max. | 12 | AWG (min.) | 28 |
Abisolierlänge (max.)(mm) | 9 | Anzahl der Reihen | 1 | Kontaktmaterial | Kathodenkupfer, verzinnt |
Stiftleisten-Typ (Kategorie) | Sockelgehäuse - Kabel | Steckertyp | Buchse | Anschluss (Komponenten) | Federkraftklemme |
Kontaktfläche des Steckers | Verzinnt | Anschlüsse | Wire-to-Board | Serie (Steckverbinder) | 232 |
Industrieprodukte | Ja |
Sie befinden sich auf der Seite für 1-Leiter-Federleiste, abgewinkelt 232, die Teilenummer ist 232-311/026-047.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 232-311/026-047.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Inhalt(Stk.)
Produktgröße (Höhe)(mm)
Produktgröße (Länge)(mm)
Produktgröße (Breite)(mm)
Kontaktabstand(mm)
Gesamtzahl der Pins
Pins pro Reihe
Farbe
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
232-105/026-000 |
232-106/026-000 |
232-107/026-000 |
232-312/026-047 |
232-313/026-000 |
232-317/026-000 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Inhalt (Stk.) | Produktgröße (Höhe) (mm) | Produktgröße (Länge) (mm) | Produktgröße (Breite) (mm) | Kontaktabstand (mm) | Gesamtzahl der Pins | Pins pro Reihe | Farbe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
375.35 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 8 Arbeitstage | 100 | 23.90 | 22.75 | 27.40 | 5 | 5 | 5 | Grau | ||
240.48 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 50 | 23.90 | 22.75 | 32.40 | 5 | 6 | 6 | Grau | |
273.28 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 50 | 23.90 | 22.75 | 37.4 | 5 | 7 | 7 | Grau | |
224.08 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | 25 Arbeitstage | 25 | 23.90 | 22.75 | 63.36 | 5.08 | 12 | 12 | Orange | ||
240.48 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | 30 Arbeitstage | 25 | 23.90 | 22.75 | 68.44 | 5.08 | 13 | 13 | Orange | ||
315.92 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 30 Arbeitstage | 25 | 23.90 | 22.75 | 88.76 | 5.08 | 17 | 17 | Orange |