Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
231-306/027-000 |
231-306/031-000 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Nennstrom (A) | Nennspannung (V) | Inhalt (Stk.) | Produktgröße (Höhe) (mm) | Produktgröße (Länge) (mm) | Produktgröße (Breite) (mm) | Nennstrom (Details) (A) | Nennspannung (Details) (V) | Kontaktabstand (mm) | Max. Temperatur (°C) | Min. Temperatur (°C) | Gesamtzahl der Pins | Pins pro Reihe | Kontaktmaterial | Gehäusematerial | Steckerausrichtung | Verbindung | Farbe | Steckertyp | Steckverbindereigenschaften | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
280.11 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 16 | 320 | 50 | 26.45 | 14.3 | 45.28 | - | - | 5.08 | +85 | -60 | 6 | 6 | Kupferlegierung | Polyamid 6.6 | - | - | Orange | Buchse | codierbar | ||
218.48 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 16 | 320 | 50 | 26.45 | 14.3 | 45.28 | - | - | 5.08 | +85 | -60 | 6 | 6 | Kupferlegierung | Polyamid 6.6 | - | - | Orange | Buchse | codierbar |
Loading...
Verbindungsrichtung | Gerade | Querschnitt (max.)(mm²) | 2.5 | Min. Querschnitt(mm²) | 0.08 |
---|---|---|---|---|---|
AWG max. | 12 | AWG (min.) | 28 | Abisolierlänge (max.)(mm) | 9 |
Anzahl der Reihen | 1 | Stiftleisten-Typ (Kategorie) | Sockelgehäuse - Kabel | Anschluss (Komponenten) | Federkraftklemme |
Kontaktfläche des Steckers | Verzinnt | Anschlüsse | Wire-to-Board | Serie (Steckverbinder) | 231 |
Industrieprodukte | Ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Nennstrom (Details)(A)
Nennspannung (Details)(V)
Steckerausrichtung
Verbindung
Nennstrom(A)
Nennspannung(V)
Inhalt(Stk.)
Produktgröße (Höhe)(mm)
Produktgröße (Länge)(mm)
Produktgröße (Breite)(mm)
Kontaktabstand(mm)
Max. Temperatur(°C)
Min. Temperatur(°C)
Gesamtzahl der Pins
Pins pro Reihe
Kontaktmaterial
Gehäusematerial
Farbe
Steckertyp
Steckverbindereigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften