Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
231-309/031-000
Teilenummer
|
---|
231-309/031-000 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Nennstrom (A) | Nennspannung (V) | Inhalt (Stk.) | Produktgröße (Höhe) (mm) | Produktgröße (Länge) (mm) | Produktgröße (Breite) (mm) | Nennstrom (Details) (A) | Nennspannung (Details) (V) | Kontaktabstand (mm) | Max. Temperatur (°C) | Min. Temperatur (°C) | Gesamtzahl der Pins | Pins pro Reihe | Kontaktmaterial | Gehäusematerial | Steckerausrichtung | Verbindung | Farbe | Steckertyp | Steckverbindereigenschaften | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
162.45 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | 25 Arbeitstage | - | 320 | 25 | 26.45 | 14.3 | 60.52 | - | - | 5.08 | +85 | -60 | 9 | 9 | Cu-Legierung, verzinnt | Polyamid 6.6 | - | - | Orange | Buchse | codierbar |
Loading...
Verbindungsrichtung | Gerade | Querschnitt (max.)(mm²) | 2.5 | Min. Querschnitt(mm²) | 0.08 |
---|---|---|---|---|---|
AWG max. | 12 | AWG (min.) | 28 | Abisolierlänge (max.)(mm) | 9 |
Anzahl der Reihen | 1 | Stiftleisten-Typ (Kategorie) | Sockelgehäuse - Kabel | Anschluss (Komponenten) | Federkraftklemme |
Kontaktfläche des Steckers | Verzinnt | Anschlüsse | Wire-to-Board | Serie (Steckverbinder) | 231 |
Industrieprodukte | Ja |
Sie befinden sich auf der Seite für 1-Leiter-Federleiste, Befestigungflansch 231, die Teilenummer ist 231-309/031-000.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 231-309/031-000.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Nennstrom(A)
Nennstrom (Details)(A)
Nennspannung (Details)(V)
Steckerausrichtung
Verbindung
Nennspannung(V)
Inhalt(Stk.)
Produktgröße (Höhe)(mm)
Produktgröße (Länge)(mm)
Produktgröße (Breite)(mm)
Kontaktabstand(mm)
Max. Temperatur(°C)
Min. Temperatur(°C)
Gesamtzahl der Pins
Pins pro Reihe
Kontaktmaterial
Gehäusematerial
Farbe
Steckertyp
Steckverbindereigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
231-105/031-000 |
231-106/027-000 |
231-107/027-000 |
231-310/027-000 |
231-310/031-000 |
231-311/027-000 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Nennstrom (A) | Nennspannung (V) | Inhalt (Stk.) | Produktgröße (Höhe) (mm) | Produktgröße (Länge) (mm) | Produktgröße (Breite) (mm) | Nennstrom (Details) (A) | Nennspannung (Details) (V) | Kontaktabstand (mm) | Max. Temperatur (°C) | Min. Temperatur (°C) | Gesamtzahl der Pins | Pins pro Reihe | Kontaktmaterial | Gehäusematerial | Steckerausrichtung | Verbindung | Farbe | Steckertyp | Steckverbindereigenschaften |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
190.47 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 15 | 320 | 50 | 26.45 | 14.3 | 39.8 | - | - | 5 | - | - | 5 | 5 | Kathodenkupfer | Polyphthalamid (PPA GF) | Parallel (zur Leiterplatte) | - | Grau | Buchse | + Ummantelung | ||
280.11 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 15 | 320 | 50 | 26.45 | 14.3 | 44.8 | - | - | 5 | - | - | 6 | 6 | Kathodenkupfer | Polyphthalamid (PPA GF) | - | - | Grau | Buchse | + Ummantelung | ||
312.60 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 15 | 320 | 50 | 26.45 | 14.3 | 49.8 | - | - | 5 | - | - | 7 | 7 | Kathodenkupfer | Polyphthalamid (PPA GF) | - | - | Grau | Buchse | + Ummantelung | ||
201.67 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | - | 320 | 25 | 26.45 | 14.3 | 65.6 | - | - | 5.08 | +85 | -60 | 10 | 10 | Cu-Legierung, verzinnt | Polyamid 6.6 | - | - | Orange | Buchse | codierbar | ||
179.27 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | - | 320 | 25 | 26.45 | 14.3 | 65.6 | - | - | 5.08 | +85 | -60 | 10 | 10 | Cu-Legierung, verzinnt | Polyamid 6.6 | - | - | Orange | Buchse | codierbar | ||
218.48 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | 25 Arbeitstage | - | 320 | 25 | 26.45 | 14.3 | 70.68 | - | - | 5.08 | +85 | -60 | 11 | 11 | Cu-Legierung, verzinnt | Polyamid 6.6 | - | - | Orange | Buchse | codierbar |