Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
2734-214/031-000
Teilenummer
|
---|
2734-214/031-000 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Nennstrom (A) | Inhalt (Stk.) | Produktgröße (Breite) (mm) | Kontaktabstand (mm) | Gesamtzahl der Pins | Pins pro Reihe | Gehäusematerial | Farbe | Steckverbindereigenschaften | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
274.49 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | 28 Arbeitstage | 16 | 25 | 68.14 | 3.81 | 14 | 14 | Polyphthalamid (PPA GF) | Orange | codierbar |
Loading...
Nennspannung(V) | 160 | Verbindungsrichtung | Gerade | Produktgröße (Höhe)(mm) | 20.40 |
---|---|---|---|---|---|
Produktgröße (Länge)(mm) | 13.50 | Querschnitt (max.)(mm²) | 1.5 | Min. Querschnitt(mm²) | 0.2 |
AWG max. | 16 | AWG (min.) | 28 | Max. Temperatur(°C) | +100 |
Min. Temperatur(°C) | -60 | Abisolierlänge (max.)(mm) | 8.00 | Anzahl der Reihen | 1 |
Kontaktmaterial | Kupferlegierung | Stiftleisten-Typ (Kategorie) | Sockelgehäuse - Kabel | Steckertyp | Buchse |
Anschluss (Komponenten) | Federkraftklemme | Kontaktfläche des Steckers | Verzinnt | Anschlüsse | Wire-to-Board |
Serie (Steckverbinder) | 2734 | Industrieprodukte | Ja |
Sie befinden sich auf der Seite für 1-Leiter-Federleiste, Befestigungflansch 2734, die Teilenummer ist 2734-214/031-000.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 2734-214/031-000.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Nennstrom(A)
Inhalt(Stk.)
Produktgröße (Breite)(mm)
Kontaktabstand(mm)
Gesamtzahl der Pins
Pins pro Reihe
Gehäusematerial
Farbe
Steckverbindereigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
2734-104/031-000 |
2734-106/031-000 |
2734-107/031-000 |
2734-108/031-000 |
2734-216/031-000 |
2734-220/031-000 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Nennstrom (A) | Inhalt (Stk.) | Produktgröße (Breite) (mm) | Kontaktabstand (mm) | Gesamtzahl der Pins | Pins pro Reihe | Gehäusematerial | Farbe | Steckverbindereigenschaften |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
190.47 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
252.09 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 16 | 50 | 35.80 | 3.50 | 6 | 6 | Polyphthalamid (PPA GF) | Hellgrau | codierbar | ||
290.20 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 16 | 50 | 39.3 | 3.50 | 7 | 7 | Polyphthalamid (PPA GF) | Hellgrau | codierbar | ||
330.53 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 16 | 50 | 42.80 | 3.50 | 8 | 8 | Polyphthalamid (PPA GF) | Hellgrau | codierbar | ||
312.60 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | 28 Arbeitstage | 16 | 25 | 75.76 | 3.81 | 16 | 16 | Polyphthalamid (PPA GF) | Orange | codierbar | ||
386.56 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | 28 Arbeitstage | 16 | 25 | 91 | 3.81 | 20 | 20 | Polyphthalamid (PPA GF) | Orange | codierbar |