Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
721-332/031-000
Teilenummer
|
---|
721-332/031-000 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Nennstrom (A) | Nennspannung (V) | Verbindungsrichtung | Inhalt (Stk.) | Produktgröße (Höhe) (mm) | Produktgröße (Länge) (mm) | Produktgröße (Breite) (mm) | Kontaktabstand (mm) | Abisolierlänge (max.) (mm) | Gesamtzahl der Pins | Pins pro Reihe | Kontaktmaterial | Farbe | Steckverbindereigenschaften | Kontaktfläche des Steckers | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
109.79 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 28 Arbeitstage | 15 | 300 | Rechtwinklig | 50 | 27.25 | 13.10 | 27.3 | 7.5 | 9 | 2 | 2 | Kupferlegierung | Hellgrau | + Ummantelung | Verzinnt |
Loading...
Querschnitt (max.)(mm²) | 2.5 | Min. Querschnitt(mm²) | 0.08 | AWG max. | 12 |
---|---|---|---|---|---|
AWG (min.) | 28 | Anzahl der Reihen | 1 | Gehäusematerial | PA 66 |
Stiftleisten-Typ (Kategorie) | Sockelgehäuse - Kabel | Steckertyp | Buchse | Anschluss (Komponenten) | Federkraftklemme |
Anschlüsse | Wire-to-Board | Serie (Steckverbinder) | 721 | Industrieprodukte | Ja |
Sie befinden sich auf der Seite für 1-Leiter-Federleiste, Befestigungflansch 721, die Teilenummer ist 721-332/031-000.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 721-332/031-000.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Nennstrom(A)
Nennspannung(V)
Verbindungsrichtung
Inhalt(Stk.)
Produktgröße (Höhe)(mm)
Produktgröße (Länge)(mm)
Produktgröße (Breite)(mm)
Kontaktabstand(mm)
Abisolierlänge (max.)(mm)
Gesamtzahl der Pins
Pins pro Reihe
Kontaktmaterial
Farbe
Steckverbindereigenschaften
Kontaktfläche des Steckers
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
721-105/031-000 |
721-106/027-000 |
721-106/031-000 |
721-333/031-000 |
721-334/031-000 |
721-335/031-000 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Nennstrom (A) | Nennspannung (V) | Verbindungsrichtung | Inhalt (Stk.) | Produktgröße (Höhe) (mm) | Produktgröße (Länge) (mm) | Produktgröße (Breite) (mm) | Kontaktabstand (mm) | Abisolierlänge (max.) (mm) | Gesamtzahl der Pins | Pins pro Reihe | Kontaktmaterial | Farbe | Steckverbindereigenschaften | Kontaktfläche des Steckers |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
196.07 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 16 | 630 | Gerade | 50 | 26.45 | 14.3 | 39.8 | 5 | 9 | 5 | 5 | Kupferlegierung | Hellgrau | + Ummantelung | Verzinnt | ||
296.92 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 16 | 630 | Gerade | 50 | 26.45 | 14.3 | 44.8 | 5 | 9 | 6 | 6 | Kupferlegierung | Hellgrau | + Ummantelung | Verzinnt | ||
240.88 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 16 | 630 | Gerade | 50 | 26.45 | 14.3 | 44.8 | 5 | 9 | 6 | 6 | Kupferlegierung | Hellgrau | + Ummantelung | Verzinnt | ||
140.04 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 25 Arbeitstage | 15 | 300 | Rechtwinklig | 50 | 27.25 | 13.10 | 34.8 | 7.5 | 9 | 3 | 3 | Kupferlegierung | Hellgrau | + Ummantelung | Verzinnt | ||
179.27 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 25 Arbeitstage | 15 | 300 | Rechtwinklig | 50 | 27.25 | 13.10 | 42.3 | 7.5 | 9 | 4 | 4 | Kupferlegierung | Hellgrau | + Ummantelung | Verzinnt | ||
224.08 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 4 Arbeitstage | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |