Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
2721-120/037-000
Teilenummer
|
---|
2721-120/037-000 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Nennstrom (A) | Nennspannung (V) | Inhalt (Stk.) | Produktgröße (Höhe) (mm) | Produktgröße (Breite) (mm) | Kontaktabstand (mm) | Max. Temperatur (°C) | Min. Temperatur (°C) | Gesamtzahl der Pins | Pins pro Reihe | Kontaktmaterial | Gehäusematerial | Steckverbindereigenschaften | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
202.21 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 28 Arbeitstage | 10 | 320 | 10 | 29.80 | 116.70 | 5 | +100 | -60 | 20 | 20 | Kupferlegierung | PA 66 | + seitlicher Riegel |
Loading...
Verbindungsrichtung | Gerade | Produktgröße (Länge)(mm) | 15.00 | Querschnitt (max.)(mm²) | 2.5 |
---|---|---|---|---|---|
Min. Querschnitt(mm²) | 0.2 | AWG max. | 12 | AWG (min.) | 24 |
Abisolierlänge (max.)(mm) | 11.00 | Anzahl der Reihen | 1 | Farbe | Hellgrau |
Stiftleisten-Typ (Kategorie) | Sockelgehäuse - Kabel | Steckertyp | Buchse | Anschluss (Komponenten) | Federkraftklemme |
Kontaktfläche des Steckers | Verzinnt | Anschlüsse | Wire-to-Board | Serie (Steckverbinder) | 2721 |
Industrieprodukte | Ja |
Sie befinden sich auf der Seite für 1-Leiter-Federleiste, Verriegelungsklinke 2721, die Teilenummer ist 2721-120/037-000.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 2721-120/037-000.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Nennstrom(A)
Nennspannung(V)
Inhalt(Stk.)
Produktgröße (Höhe)(mm)
Produktgröße (Breite)(mm)
Kontaktabstand(mm)
Max. Temperatur(°C)
Min. Temperatur(°C)
Gesamtzahl der Pins
Pins pro Reihe
Kontaktmaterial
Gehäusematerial
Steckverbindereigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
2721-105/037-000 |
2721-105/037-000/134-000 |
2721-108/037-000 |
2721-202/037-000 |
2721-203/037-000 |
2721-204/037-000 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Nennstrom (A) | Nennspannung (V) | Inhalt (Stk.) | Produktgröße (Höhe) (mm) | Produktgröße (Breite) (mm) | Kontaktabstand (mm) | Max. Temperatur (°C) | Min. Temperatur (°C) | Gesamtzahl der Pins | Pins pro Reihe | Kontaktmaterial | Gehäusematerial | Steckverbindereigenschaften |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
240.88 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | 320 | 50 | 29.80 | 41.70 | 5 | +100 | -60 | 5 | 5 | Kupferlegierung | PA 66 | + seitlicher Riegel | ||
311.55 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 28 Arbeitstage | 10 | 320 | 50 | 41.70 | 54.8 | 5 | +100 | -60 | 5 | 5 | Kathodenkupfer | Polyphthalamid (PPA GF) | + seitlicher Riegel | |
213.16 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 28 Arbeitstage | 10 | 320 | 25 | 29.80 | 56.70 | 5 | +100 | -60 | 8 | 8 | Kupferlegierung | PA 66 | + seitlicher Riegel | |
130.71 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 28 Arbeitstage | 16 | 630 | 50 | 29.20 | 29.8 | 7.5 | +100 | -60 | 2 | 2 | Kathodenkupfer | Polyphthalamid (PPA GF) | + seitlicher Riegel | |
156.85 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 28 Arbeitstage | 16 | 630 | 50 | 29.80 | 36.70 | 7.5 | +100 | -60 | 3 | 3 | Kathodenkupfer | Polyphthalamid (PPA GF) | + seitlicher Riegel | ||
229.55 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 28 Arbeitstage | 16 | 630 | 50 | 29.80 | 44.20 | 7.5 | +100 | -60 | 4 | 4 | Kathodenkupfer | Polyphthalamid (PPA GF) | + seitlicher Riegel |