Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
2734-106/037-000
Teilenummer
|
---|
2734-106/037-000 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Nennstrom (A) | Inhalt (Stk.) | Produktgröße (Höhe) (mm) | Produktgröße (Breite) (mm) | Kontaktabstand (mm) | Gesamtzahl der Pins | Pins pro Reihe | Gehäusematerial | Farbe | Steckverbindereigenschaften | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
257.69 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 16 | 50 | 20.40 | 32.00 | 3.50 | 6 | 6 | Polyphthalamid (PPA GF) | Hellgrau | + seitlicher Riegel |
Loading...
Nennspannung(V) | 160 | Verbindungsrichtung | Gerade | Produktgröße (Länge)(mm) | 13.50 |
---|---|---|---|---|---|
Querschnitt (max.)(mm²) | 1.5 | Min. Querschnitt(mm²) | 0.2 | AWG max. | 16 |
AWG (min.) | 28 | Max. Temperatur(°C) | +100 | Min. Temperatur(°C) | -60 |
Abisolierlänge (max.)(mm) | 8.00 | Anzahl der Reihen | 1 | Kontaktmaterial | Kupferlegierung |
Stiftleisten-Typ (Kategorie) | Sockelgehäuse - Kabel | Steckertyp | Buchse | Anschluss (Komponenten) | Federkraftklemme |
Kontaktfläche des Steckers | Verzinnt | Anschlüsse | Wire-to-Board | Serie (Steckverbinder) | 2734 |
Industrieprodukte | Ja |
Sie befinden sich auf der Seite für 1-Leiter-Federleiste, Verriegelungsklinke 2734, die Teilenummer ist 2734-106/037-000.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 2734-106/037-000.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Nennstrom(A)
Inhalt(Stk.)
Produktgröße (Höhe)(mm)
Produktgröße (Breite)(mm)
Kontaktabstand(mm)
Gesamtzahl der Pins
Pins pro Reihe
Gehäusematerial
Farbe
Steckverbindereigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
2734-102/037-000 |
2734-103/037-000 |
2734-105/037-000 |
2734-107/037-000 |
2734-108/037-000 |
2734-110/037-000 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Nennstrom (A) | Inhalt (Stk.) | Produktgröße (Höhe) (mm) | Produktgröße (Breite) (mm) | Kontaktabstand (mm) | Gesamtzahl der Pins | Pins pro Reihe | Gehäusematerial | Farbe | Steckverbindereigenschaften |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
224.08 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 16 | 100 | 18.00 | 20.40 | 3.50 | 2 | 2 | Polyphthalamid (PPA GF) | Hellgrau | + seitlicher Riegel | ||
296.92 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 16 | 100 | 20.40 | 21.5 | 3.50 | 3 | 3 | Polyphthalamid (PPA GF) | Hellgrau | + seitlicher Riegel | ||
224.08 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 16 | 50 | 20.40 | 28.50 | 3.50 | 5 | 5 | Polyphthalamid (PPA GF) | Hellgrau | + seitlicher Riegel | ||
296.92 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 16 | 50 | 20.40 | 35.5 | 3.50 | 7 | 7 | Polyphthalamid (PPA GF) | Hellgrau | + seitlicher Riegel | ||
330.53 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 16 | 50 | 20.40 | 39.00 | 3.50 | 8 | 8 | Polyphthalamid (PPA GF) | Hellgrau | + seitlicher Riegel | ||
453.65 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | 50 | 20.40 | 46 | 3.50 | 10 | 10 | - | Hellgrau | + Ummantelung |