Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Nennspannung (V) | Inhalt (Stk.) | Produktgröße (Höhe) (mm) | Produktgröße (Länge) (mm) | Produktgröße (Breite) (mm) | Kontaktabstand (mm) | Max. Temperatur (°C) | Min. Temperatur (°C) | Gesamtzahl der Pins | Pins pro Reihe | Farbe | Steckverbindereigenschaften | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
156.85 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 320 | 100 | 15 | 11.50 | 25.6 | 5 | - | - | 2 | 2 | Grau | + Stellantrieb | ||
252.09 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 320 | 100 | 16.50 | 15.00 | 25.6 | 5 | - | - | 3 | 3 | Grau | + Stellantrieb | ||
151.25 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 31 Arbeitstage | 320 | 50 | 16.50 | 15.00 | 45.60 | 5 | - | - | 3 | 3 | Grau | + Stellantrieb | ||
308.12 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 320 | 100 | 21.5 | 15.00 | 25.6 | 5 | - | - | 4 | 4 | Grau | + Stellantrieb | ||
386.56 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 320 | 100 | 25.60 | 15.00 | 26.50 | 5 | - | - | 5 | 5 | Grau | + Stellantrieb | ||
229.68 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 320 | 50 | 25.60 | 15.00 | 31.50 | 5 | - | - | 6 | 6 | Grau | + Stellantrieb | ||
290.20 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 31 Arbeitstage | 320 | 50 | 25.60 | 15.00 | 36.5 | 5 | - | - | 7 | 7 | Grau | + Stellantrieb | ||
308.12 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 320 | 50 | 25.60 | 15.00 | 41.50 | 5 | - | - | 8 | 8 | Grau | + Stellantrieb | ||
346.21 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 31 Arbeitstage | 320 | 50 | 25.60 | 15.00 | 46.50 | 5 | - | - | 9 | 9 | Grau | + Stellantrieb | ||
386.56 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 31 Arbeitstage | 320 | 50 | 25.60 | 15.00 | 51.5 | 5 | - | - | 10 | 10 | Grau | + Stellantrieb | ||
256.88 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 31 Arbeitstage | 320 | 25 | 25.60 | 15.00 | 56.50 | 5 | - | - | 11 | 11 | Grau | + Stellantrieb | |
229.68 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | 31 Arbeitstage | 320 | 25 | 25.60 | 15.00 | 61.50 | 5 | - | - | 12 | 12 | Grau | + Stellantrieb | ||
268.89 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | 31 Arbeitstage | 320 | 25 | 25.60 | 15.00 | 66.50 | 5 | - | - | 13 | 13 | Grau | + Stellantrieb | ||
268.89 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 320 | 25 | 25.60 | 15.00 | 71.5 | 5 | - | - | 14 | 14 | Grau | + Stellantrieb | ||
330.53 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | 31 Arbeitstage | 320 | 25 | 25.60 | 15.00 | 81.50 | 5 | - | - | 16 | 16 | Grau | + Stellantrieb | ||
352.95 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | 31 Arbeitstage | 320 | 25 | 25.60 | 15.00 | 86.50 | 5 | - | - | 17 | 17 | Grau | + Stellantrieb | ||
420.87 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 31 Arbeitstage | 320 | 25 | 25.60 | 15.00 | 91.50 | 5 | - | - | 18 | 18 | Grau | + Stellantrieb | |
156.85 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 32 Arbeitstage | 320 | 10 | 25.60 | 15.00 | 96.50 | 5 | - | - | 19 | 19 | Grau | + Stellantrieb | ||
185.83 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 31 Arbeitstage | 320 | 10 | 25.60 | 15.00 | 101.50 | 5 | - | - | 20 | 20 | Grau | + Stellantrieb | |
173.65 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 320 | 10 | 25.60 | 15.00 | 106.50 | 5 | - | - | 21 | 21 | Grau | + Stellantrieb | ||
184.87 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 31 Arbeitstage | 320 | 10 | 25.60 | 15.00 | 111.50 | 5 | - | - | 22 | 22 | Grau | + Stellantrieb | ||
190.47 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 31 Arbeitstage | 320 | 10 | 25.60 | 15.00 | 116.50 | 5 | - | - | 23 | 23 | Grau | + Stellantrieb | ||
201.67 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 31 Arbeitstage | 320 | 10 | 25.60 | 15.00 | 121.50 | 5 | - | - | 24 | 24 | Grau | + Stellantrieb | ||
173.65 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 630 | 100 | 15 | 14.00 | 25.6 | 7.5 | - | - | 2 | 2 | Grau | + Stellantrieb | ||
173.65 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 31 Arbeitstage | 630 | 50 | 25.60 | 15.00 | 29 | 7.5 | - | - | 4 | 4 | Grau | + Stellantrieb | ||
201.67 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 630 | 50 | 25.60 | 15.00 | 36.5 | 7.5 | - | - | 5 | 5 | Grau | + Stellantrieb | ||
294.05 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 31 Arbeitstage | 630 | 50 | 25.60 | 15.00 | 44.00 | 7.5 | - | - | 6 | 6 | Grau | + Stellantrieb | |
344.33 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 630 | 50 | 25.60 | 15.00 | 51.5 | 7.5 | - | - | 7 | 7 | Grau | + Stellantrieb | |
168.05 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 630 | 25 | 25.60 | 15.00 | 59 | 7.5 | - | - | 8 | 8 | Grau | + Stellantrieb | ||
218.63 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 32 Arbeitstage | 630 | 25 | 25.60 | 15.00 | 66.50 | 7.5 | - | - | 9 | 9 | Grau | + Stellantrieb | |
201.67 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | 31 Arbeitstage | 630 | 25 | 25.60 | 15.00 | 74 | 7.5 | - | - | 10 | 10 | Grau | + Stellantrieb | ||
267.81 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 32 Arbeitstage | 630 | 25 | 25.60 | 15.00 | 81.50 | 7.5 | - | - | 11 | 11 | Grau | + Stellantrieb | |
294.05 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 31 Arbeitstage | 630 | 25 | 25.60 | 15.00 | 89 | 7.5 | - | - | 12 | 12 | Grau | + Stellantrieb | |
130.71 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 31 Arbeitstage | 630 | 10 | 25.60 | 15.00 | 96.50 | 7.5 | - | - | 13 | 13 | Grau | + Stellantrieb | |
145.65 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 31 Arbeitstage | 630 | 10 | 25.60 | 15.00 | 119.00 | 7.5 | - | - | 16 | 16 | Grau | + Stellantrieb | ||
173.65 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 320 | 100 | 15 | 11.66 | 25.6 | 5.08 | - | - | 2 | 2 | Orange | + Stellantrieb | ||
212.88 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 320 | 100 | 25.06 | 15.00 | 25.6 | 5.08 | - | - | 2 | 2 | Orange | + Schraubensicherung | ||
235.28 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 320 | 100 | 16.74 | 15.00 | 25.6 | 5.08 | - | - | 3 | 3 | Orange | + Stellantrieb | ||
308.12 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 31 Arbeitstage | 320 | 100 | 25.60 | 15.00 | 30.14 | 5.08 | - | - | 3 | 3 | Orange | + Schraubensicherung | ||
308.12 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 320 | 100 | 21.82 | 15.00 | 25.6 | 5.08 | - | - | 4 | 4 | Orange | + Stellantrieb | ||
218.63 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 32 Arbeitstage | 320 | 50 | 25.60 | 15.00 | 35.22 | 5.08 | - | - | 4 | 4 | Orange | + Schraubensicherung | |
386.56 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 320 | 100 | 25.60 | 15.00 | 26.9 | 5.08 | - | - | 5 | 5 | Orange | + Stellantrieb | ||
453.79 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 31 Arbeitstage | 320 | 100 | 26.90 | 15.00 | 50.60 | 5.08 | +100 | -60 | 5 | 5 | Orange | + Stellantrieb | ||
235.28 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 31 Arbeitstage | 320 | 50 | 25.60 | 15.00 | 40.30 | 5.08 | - | - | 5 | 5 | Orange | + Schraubensicherung | ||
229.68 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 320 | 50 | 25.60 | 15.00 | 31.98 | 5.08 | - | - | 6 | 6 | Orange | + Stellantrieb | ||
280.11 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 32 Arbeitstage | 320 | 50 | 25.60 | 15.00 | 45.38 | 5.08 | - | - | 6 | 6 | Orange | + Schraubensicherung | ||
268.89 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 31 Arbeitstage | 320 | 50 | 25.60 | 15.00 | 37.06 | 5.08 | - | - | 7 | 7 | Orange | + Stellantrieb | ||
296.92 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 31 Arbeitstage | 320 | 50 | 25.60 | 15.00 | 50.46 | 5.08 | - | - | 7 | 7 | Orange | + Schraubensicherung | ||
308.12 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 31 Arbeitstage | 320 | 50 | 25.60 | 15.00 | 42.14 | 5.08 | - | - | 8 | 8 | Orange | + Stellantrieb | ||
403.37 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 31 Arbeitstage | 320 | 50 | 25.60 | 15.00 | 55.54 | 5.08 | - | - | 8 | 8 | Orange | + Schraubensicherung | |
346.21 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 31 Arbeitstage | 320 | 50 | 25.60 | 15.00 | 47.22 | 5.08 | - | - | 9 | 9 | Orange | + Stellantrieb | ||
201.67 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | 31 Arbeitstage | 320 | 25 | 25.60 | 15.00 | 60.62 | 5.08 | - | - | 9 | 9 | Orange | + Schraubensicherung | ||
386.56 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 31 Arbeitstage | 320 | 50 | 25.60 | 15.00 | 52.30 | 5.08 | - | - | 10 | 10 | Orange | + Stellantrieb | ||
224.08 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | 31 Arbeitstage | 320 | 25 | 25.60 | 15.00 | 65.70 | 5.08 | - | - | 10 | 10 | Orange | + Schraubensicherung | ||
256.88 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 32 Arbeitstage | 320 | 25 | 25.60 | 15.00 | 57.38 | 5.08 | - | - | 11 | 11 | Orange | + Stellantrieb | |
229.68 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 320 | 25 | 25.60 | 15.00 | 62.46 | 5.08 | - | - | 12 | 12 | Orange | + Stellantrieb | ||
263.29 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | 31 Arbeitstage | 250 | 25 | 25.60 | 15.00 | 75.86 | 5.08 | - | - | 12 | 12 | Orange | + Schraubensicherung | ||
268.89 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | 31 Arbeitstage | 320 | 25 | 25.60 | 15.00 | 67.54 | 5.08 | - | - | 13 | 13 | Orange | + Stellantrieb | ||
268.89 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | 31 Arbeitstage | 320 | 25 | 25.60 | 15.00 | 72.62 | 5.08 | - | - | 14 | 14 | Orange | + Stellantrieb | ||
344.33 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 31 Arbeitstage | 250 | 25 | 25.60 | 15.00 | 86.02 | 5.08 | - | - | 14 | 14 | Orange | + Schraubensicherung |
Loading...
Nennstrom(A) | 15 | Verbindungsrichtung | Gerade | Querschnitt (max.)(mm²) | 2.5 |
---|---|---|---|---|---|
Min. Querschnitt(mm²) | 0.2 | AWG max. | 12 | AWG (min.) | 24 |
Abisolierlänge (max.)(mm) | 11.00 | Anzahl der Reihen | 1 | Kontaktmaterial | Kathodenkupfer |
Gehäusematerial | Polyphthalamid (PPA GF) | Stiftleisten-Typ (Kategorie) | Sockelgehäuse - Kabel | Steckertyp | Buchse |
Anschluss (Komponenten) | Federkraftklemme | Kontaktfläche des Steckers | Verzinnt | Anschlüsse | Wire-to-Board |
Serie (Steckverbinder) | 2231 | Industrieprodukte | Ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Nennspannung(V)
Inhalt(Stk.)
Produktgröße (Höhe)(mm)
Produktgröße (Länge)(mm)
Produktgröße (Breite)(mm)
Kontaktabstand(mm)
Max. Temperatur(°C)
Min. Temperatur(°C)
Gesamtzahl der Pins
Pins pro Reihe
Farbe
Steckverbindereigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften