Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
2231-205/037-000
Teilenummer
|
---|
2231-205/037-000 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Nennspannung (V) | Inhalt (Stk.) | Produktgröße (Höhe) (mm) | Produktgröße (Breite) (mm) | Kontaktabstand (mm) | Max. Temperatur (°C) | Min. Temperatur (°C) | Gesamtzahl der Pins | Pins pro Reihe | Farbe | Steckverbindereigenschaften | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
235.28 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 30 Arbeitstage | 630 | 50 | 29.80 | 51.70 | 7.5 | - | - | 5 | 5 | Grau | + seitlicher Riegel |
Loading...
Nennstrom(A) | 15 | Verbindungsrichtung | Gerade | Produktgröße (Länge)(mm) | 15.00 |
---|---|---|---|---|---|
Querschnitt (max.)(mm²) | 2.5 | Min. Querschnitt(mm²) | 0.2 | AWG max. | 12 |
AWG (min.) | 24 | Abisolierlänge (max.)(mm) | 11.00 | Anzahl der Reihen | 1 |
Kontaktmaterial | Kathodenkupfer | Gehäusematerial | Polyphthalamid (PPA GF) | Stiftleisten-Typ (Kategorie) | Sockelgehäuse - Kabel |
Steckertyp | Buchse | Anschluss (Komponenten) | Federkraftklemme | Kontaktfläche des Steckers | Verzinnt |
Anschlüsse | Wire-to-Board | Serie (Steckverbinder) | 2231 | Industrieprodukte | Ja |
Sie befinden sich auf der Seite für 1-Leiter-Federleiste, Drücker, Verriegelungsklinke 2231, die Teilenummer ist 2231-205/037-000.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 2231-205/037-000.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Max. Temperatur(°C)
Min. Temperatur(°C)
Nennspannung(V)
Inhalt(Stk.)
Produktgröße (Höhe)(mm)
Produktgröße (Breite)(mm)
Kontaktabstand(mm)
Gesamtzahl der Pins
Pins pro Reihe
Farbe
Steckverbindereigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
2231-105/037-000 |
2231-105/037-000/134-000 |
2231-106/037-000 |
2231-206/037-000 |
2231-207/037-000 |
2231-208/037-000 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Nennspannung (V) | Inhalt (Stk.) | Produktgröße (Höhe) (mm) | Produktgröße (Breite) (mm) | Kontaktabstand (mm) | Max. Temperatur (°C) | Min. Temperatur (°C) | Gesamtzahl der Pins | Pins pro Reihe | Farbe | Steckverbindereigenschaften |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
256.88 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 320 | 50 | 29.80 | 41.70 | 5 | - | - | 5 | 5 | Grau | + seitlicher Riegel | |
263.29 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 30 Arbeitstage | 320 | 50 | 41.70 | 54.8 | 5 | - | - | 5 | 5 | Grau | + Stellantrieb | ||
300.61 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 320 | 50 | 29.80 | 46.70 | 5 | - | - | 6 | 6 | Grau | + seitlicher Riegel | |
145.65 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | 8 Arbeitstage | 630 | 25 | 29.80 | 59.20 | 7.5 | - | - | 6 | 6 | Grau | + seitlicher Riegel | ||
180.36 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 30 Arbeitstage | 630 | 25 | 29.80 | 66.70 | 7.5 | - | - | 7 | 7 | Grau | + seitlicher Riegel | |
184.87 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | 30 Arbeitstage | 630 | 25 | 29.80 | 74.20 | 7.5 | - | - | 8 | 8 | Grau | + seitlicher Riegel |