Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
2231-106/102-000
Teilenummer
|
---|
2231-106/102-000 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Inhalt (Stk.) | Produktgröße (Höhe) (mm) | Produktgröße (Länge) (mm) | Produktgröße (Breite) (mm) | Kontaktabstand (mm) | Gesamtzahl der Pins | Pins pro Reihe | Farbe | Steckverbindereigenschaften | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
278.76 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 50 | 25.60 | 15.00 | 30 | 5 | 6 | 6 | Grau | + Stellantrieb |
Loading...
Nennstrom(A) | 15 | Nennspannung(V) | 320 | Verbindungsrichtung | Gerade |
---|---|---|---|---|---|
Querschnitt (max.)(mm²) | 2.5 | Min. Querschnitt(mm²) | 0.2 | AWG max. | 12 |
AWG (min.) | 24 | Abisolierlänge (max.)(mm) | 11.00 | Anzahl der Reihen | 1 |
Kontaktmaterial | Kathodenkupfer | Gehäusematerial | Polyphthalamid (PPA GF) | Stiftleisten-Typ (Kategorie) | Sockelgehäuse - Kabel |
Steckertyp | Buchse | Anschluss (Komponenten) | Federkraftklemme | Kontaktfläche des Steckers | Verzinnt |
Anschlüsse | Wire-to-Board | Serie (Steckverbinder) | 2231 | Industrieprodukte | Ja |
Sie befinden sich auf der Seite für 1-Leiter-Federleiste, Drücker, mit integrierter Abschlussplatte 2231, die Teilenummer ist 2231-106/102-000.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 2231-106/102-000.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Inhalt(Stk.)
Produktgröße (Höhe)(mm)
Produktgröße (Länge)(mm)
Produktgröße (Breite)(mm)
Kontaktabstand(mm)
Gesamtzahl der Pins
Pins pro Reihe
Farbe
Steckverbindereigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
2231-103/102-000 |
2231-104/102-000 |
2231-105/102-000 |
2231-107/102-000 |
2231-108/102-000 |
2231-109/102-000 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Inhalt (Stk.) | Produktgröße (Höhe) (mm) | Produktgröße (Länge) (mm) | Produktgröße (Breite) (mm) | Kontaktabstand (mm) | Gesamtzahl der Pins | Pins pro Reihe | Farbe | Steckverbindereigenschaften |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
252.09 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 100 | 15 | 15.00 | 25.6 | 5 | 3 | 3 | Grau | + Stellantrieb | ||
370.57 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 28 Arbeitstage | 100 | 20.00 | 15.00 | 25.6 | 5 | 4 | 4 | Grau | + Stellantrieb | |
413.44 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 28 Arbeitstage | 100 | 25 | 15.00 | 25.6 | 5 | 5 | 5 | Grau | + Stellantrieb | ||
290.20 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 28 Arbeitstage | 50 | 25.60 | 15.00 | 35.00 | 5 | 7 | 7 | Grau | + Stellantrieb | ||
335.01 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 28 Arbeitstage | 50 | 25.60 | 15.00 | 40 | 5 | 8 | 8 | Grau | + Stellantrieb | ||
420.87 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 28 Arbeitstage | 50 | 25.60 | 15.00 | 45.00 | 5 | 9 | 9 | Grau | + Stellantrieb |