1-Leiter-Federleiste, Drücker, mit integrierter Abschlussplatte 2231【10-100 Stk. pro Packung】 (Teilenummern)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

2231-103/102-000

Teilenummer
2231-103/102-000
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Inhalt
(Stk.)
Produktgröße (Höhe)
(mm)
Produktgröße (Länge)
(mm)
Produktgröße (Breite)
(mm)
Kontaktabstand
(mm)
Gesamtzahl der Pins Pins pro Reihe Farbe Steckverbindereigenschaften

283.12 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 28 Arbeitstage 1001515.0025.6533Grau+ Stellantrieb

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Nennstrom(A) 15 Nennspannung(V) 320 Verbindungsrichtung Gerade
Querschnitt (max.)(mm²) 2.5 Min. Querschnitt(mm²) 0.2 AWG max. 12
AWG (min.) 24 Abisolierlänge (max.)(mm) 11.00 Anzahl der Reihen 1
Kontaktmaterial Kathodenkupfer Gehäusematerial Polyphthalamid (PPA GF) Stiftleisten-Typ (Kategorie) Sockelgehäuse - Kabel
Steckertyp Buchse Anschluss (Komponenten) Federkraftklemme Kontaktfläche des Steckers Verzinnt
Anschlüsse Wire-to-Board Serie (Steckverbinder) 2231 Industrieprodukte Ja

Sie befinden sich auf der Seite für 1-Leiter-Federleiste, Drücker, mit integrierter Abschlussplatte 2231, die Teilenummer ist 2231-103/102-000.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 2231-103/102-000.

Produktvarianten

Teilenummer
2231-102/102-000
2231-104/102-000
2231-105/102-000
2231-106/102-000
2231-107/102-000
2231-108/102-000
TeilenummerStandard-StückpreisAnzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
Inhalt
(Stk.)
Produktgröße (Höhe)
(mm)
Produktgröße (Länge)
(mm)
Produktgröße (Breite)
(mm)
Kontaktabstand
(mm)
Gesamtzahl der Pins Pins pro Reihe Farbe Steckverbindereigenschaften

185.83 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 6 Arbeitstage 1001510.0025.6522Grau+ Stellantrieb

370.57 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 28 Arbeitstage 10020.0015.0025.6544Grau+ Stellantrieb

464.59 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 28 Arbeitstage 1002515.0025.6555Grau+ Stellantrieb

278.76 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 6 Arbeitstage 5025.6015.0030566Grau+ Stellantrieb

326.84 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 28 Arbeitstage 5025.6015.0035.00577Grau+ Stellantrieb

377.13 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 28 Arbeitstage 5025.6015.0040588Grau+ Stellantrieb

Technischer Support