Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
231-648/019-000
Teilenummer
|
---|
231-648/019-000 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Inhalt (Stk.) | Produktgröße (Höhe) (mm) | Produktgröße (Breite) (mm) | Kontaktabstand (mm) | Gesamtzahl der Pins | Pins pro Reihe | Steckerausrichtung | Farbe | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
112.04 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 7 Arbeitstage | 10 | 14.3 | 106.24 | 5.08 | 18 | 18 | Parallel (zur Leiterplatte) | Orange |
Loading...
Pinform | Rechteckig | Nennstrom(A) | 12 | Nennspannung(V) | 320 |
---|---|---|---|---|---|
Verbindungsrichtung | Gerade | Produktgröße (Länge)(mm) | 27.5 | Querschnitt (max.)(mm²) | 2.5 |
Min. Querschnitt(mm²) | 0.08 | AWG max. | 12 | AWG (min.) | 28 |
Max. Temperatur(°C) | +100 | Min. Temperatur(°C) | -60 | Anzahl der Reihen | 1 |
Kontaktmaterial | Kathodenkupfer | Gehäusematerial | Polyamid | Stiftleisten-Typ (Kategorie) | Stiftleiste (Standard) |
Steckertyp | Stecker | Anschluss (Komponenten) | Federkraftklemme | Kontaktfläche des Steckers | Verzinnt |
Anschlüsse | Wire-to-Board | Serie (Steckverbinder) | 300 | Industrieprodukte | Ja |
Sie befinden sich auf der Seite für 1-Leiter-Stiftleiste 231, die Teilenummer ist 231-648/019-000.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 231-648/019-000.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Inhalt(Stk.)
Produktgröße (Höhe)(mm)
Produktgröße (Breite)(mm)
Kontaktabstand(mm)
Gesamtzahl der Pins
Pins pro Reihe
Steckerausrichtung
Farbe
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
231-605/018-000 |
231-606/018-000 |
231-606/019-000 |
231-649 |
231-649/018-000 |
231-649/019-000 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Inhalt (Stk.) | Produktgröße (Höhe) (mm) | Produktgröße (Breite) (mm) | Kontaktabstand (mm) | Gesamtzahl der Pins | Pins pro Reihe | Steckerausrichtung | Farbe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
184.87 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 7 Arbeitstage | 50 | 18.8 | 28.2 | 5 | 5 | 5 | - | Grau | ||
207.27 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 7 Arbeitstage | 50 | 18.8 | 33.2 | 5 | 6 | 6 | - | Grau | ||
218.48 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 7 Arbeitstage | 50 | 14.3 | 44.8 | 5 | 6 | 6 | Parallel (zur Leiterplatte) | Grau | ||
117.64 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 25 Arbeitstage | 10 | 14.3 | 99.72 | 5.08 | 19 | 19 | - | Orange | ||
117.64 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 25 Arbeitstage | 10 | 18.8 | 99.72 | 5.08 | 19 | 19 | - | Orange | ||
117.64 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 25 Arbeitstage | 10 | 14.3 | 111.32 | 5.08 | 19 | 19 | Parallel (zur Leiterplatte) | Orange |