Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
731-637/019-000
Teilenummer
|
---|
731-637/019-000 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Nennspannung (V) | Inhalt (Stk.) | Produktgröße (Höhe) (mm) | Produktgröße (Länge) (mm) | Produktgröße (Breite) (mm) | Kontaktabstand (mm) | Abisolierlänge (min.) (mm) | Gesamtzahl der Pins | Pins pro Reihe | Kontaktmaterial | Steckerausrichtung | Farbe | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
145.65 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | 25 Arbeitstage | 630 | 25 | 14.3 | 27.5 | 65.6 | 7.62 | - | 7 | 7 | Kathodenkupfer | Parallel (zur Leiterplatte) | Orange |
Loading...
Pinform | Rechteckig | Nennstrom(A) | 12 | Verbindungsrichtung | Gerade |
---|---|---|---|---|---|
Querschnitt (max.)(mm²) | 2.5 | Min. Querschnitt(mm²) | 0.08 | AWG max. | 12 |
AWG (min.) | 28 | Max. Temperatur(°C) | +100 | Min. Temperatur(°C) | -60 |
Anzahl der Reihen | 1 | Gehäusematerial | Polyamid | Stiftleisten-Typ (Kategorie) | Stiftleiste (Standard) |
Steckertyp | Stecker | Anschluss (Komponenten) | Federkraftklemme | Kontaktfläche des Steckers | Verzinnt |
Anschlüsse | Wire-to-Board | Serie (Steckverbinder) | 2081 | Industrieprodukte | Ja |
Sie befinden sich auf der Seite für 1-Leiter-Stiftleiste 731, die Teilenummer ist 731-637/019-000.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 731-637/019-000.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Abisolierlänge (min.)(mm)
Nennspannung(V)
Inhalt(Stk.)
Produktgröße (Höhe)(mm)
Produktgröße (Länge)(mm)
Produktgröße (Breite)(mm)
Kontaktabstand(mm)
Gesamtzahl der Pins
Pins pro Reihe
Kontaktmaterial
Steckerausrichtung
Farbe
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
731-603 |
731-603/000-044/033-000 |
731-603/018-000 |
731-638 |
731-638/018-000 |
731-638/018-000/035-000 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Nennspannung (V) | Inhalt (Stk.) | Produktgröße (Höhe) (mm) | Produktgröße (Länge) (mm) | Produktgröße (Breite) (mm) | Kontaktabstand (mm) | Abisolierlänge (min.) (mm) | Gesamtzahl der Pins | Pins pro Reihe | Kontaktmaterial | Steckerausrichtung | Farbe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
304.99 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 630 | 100 | 14.3 | 27.5 | 23.2 | 7.5 | - | 3 | 3 | Kathodenkupfer | - | Grau | |
229.55 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 25 Arbeitstage | 500 | 50 | 14.3 | 27.5 | - | 7.5 | - | 3 | 3 | Kathodenkupfer | - | Grau | |
304.99 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 630 | 100 | 23.20 | 18.8 | 27.5 | 7.5 | 8 | 3 | 3 | Kathodenkupfer, verzinnt | - | Grau | |
151.25 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | 25 Arbeitstage | 630 | 25 | 14.3 | 27.5 | 61.62 | 7.62 | - | 8 | 8 | Kathodenkupfer | - | Orange | ||
151.25 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | 25 Arbeitstage | 630 | 25 | 8.9 | 27.5 | 22.5 | 7.62 | - | 8 | 8 | Kathodenkupfer | - | Orange | ||
184.87 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | 4 Arbeitstage | 630 | 25 | 18.8 | 27.5 | - | 7.62 | - | 8 | 8 | Kathodenkupfer | - | Orange |