Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
734-340/018-000
Teilenummer
|
---|
734-340/018-000 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Pinform | Nennspannung (V) | Inhalt (Stk.) | Produktgröße (Höhe) (mm) | Produktgröße (Länge) (mm) | Produktgröße (Breite) (mm) | Querschnitt (max.) (mm²) | Min. Querschnitt (mm²) | AWG max. | AWG (min.) | Kontaktabstand (mm) | Max. Temperatur (°C) | Min. Temperatur (°C) | Gesamtzahl der Pins | Pins pro Reihe | Kontaktmaterial | Gehäusematerial | Steckerausrichtung | Farbe | Stiftleisten-Typ (Kategorie) | Steckverbindereigenschaften | Anschluss (Komponenten) | Serie (Steckverbinder) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
323.81 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 28 Arbeitstage | Rechteckig | 160 | 50 | 17.9 | 22.3 | 40.19 | 1.5 | 0.08 | 14 | 28 | 3.81 | +100 | -60 | 10 | 10 | Kathodenkupfer | Polyamid | Parallel (zur Leiterplatte) | Orange | Stiftleiste (Standard) | - | Federkraftklemme | 2140 |
Loading...
Nennstrom(A) | 10 | Verbindungsrichtung | Gerade | Anzahl der Reihen | 1 |
---|---|---|---|---|---|
Steckertyp | Stecker | Kontaktfläche des Steckers | Verzinnt | Anschlüsse | Wire-to-Board |
Industrieprodukte | Ja |
Sie befinden sich auf der Seite für 1-Leiter-Stiftleiste 734, die Teilenummer ist 734-340/018-000.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 734-340/018-000.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Steckverbindereigenschaften
Pinform
Nennspannung(V)
Inhalt(Stk.)
Produktgröße (Höhe)(mm)
Produktgröße (Länge)(mm)
Produktgröße (Breite)(mm)
Querschnitt (max.)(mm²)
Min. Querschnitt(mm²)
AWG max.
AWG (min.)
Kontaktabstand(mm)
Max. Temperatur(°C)
Min. Temperatur(°C)
Gesamtzahl der Pins
Pins pro Reihe
Kontaktmaterial
Gehäusematerial
Steckerausrichtung
Farbe
Stiftleisten-Typ (Kategorie)
Anschluss (Komponenten)
Serie (Steckverbinder)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
734-304/034-000 |
734-304/109-000 |
734-305/018-000 |
734-340/019-000 |
734-342 |
734-342/018-000 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Pinform | Nennspannung (V) | Inhalt (Stk.) | Produktgröße (Höhe) (mm) | Produktgröße (Länge) (mm) | Produktgröße (Breite) (mm) | Querschnitt (max.) (mm²) | Min. Querschnitt (mm²) | AWG max. | AWG (min.) | Kontaktabstand (mm) | Max. Temperatur (°C) | Min. Temperatur (°C) | Gesamtzahl der Pins | Pins pro Reihe | Kontaktmaterial | Gehäusematerial | Steckerausrichtung | Farbe | Stiftleisten-Typ (Kategorie) | Steckverbindereigenschaften | Anschluss (Komponenten) | Serie (Steckverbinder) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
458.03 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 4 Arbeitstage | Rechteckig | 160 | 100 | 13.4 | 22.3 | 28.8 | 1.5 | 0.08 | 14 | 28 | 3.50 | +100 | -60 | 4 | 4 | Kathodenkupfer | Polyamid | - | Hellgrau | Stiftleiste (Standard) | - | Federkraftklemme | 2140 | |
519.24 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 28 Arbeitstage | Rechteckig | 160 | 100 | 13.4 | 22.3 | 23.5 | 1.5 | 0.08 | 14 | 28 | 3.50 | +100 | -60 | 4 | 4 | Kathodenkupfer | Polyamid | - | Hellgrau | Stiftleiste (Standard) | - | Federkraftklemme | 2140 | |
364.15 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | Rechteckig | 160 | 100 | 17.9 | 22.3 | 19.9 | 1.5 | 0.08 | 14 | 28 | 3.50 | +100 | -60 | 5 | 5 | Kathodenkupfer | Polyamid | Parallel (zur Leiterplatte) | Hellgrau | Stiftleiste (Standard) | - | Federkraftklemme | 2140 | ||
335.01 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | Rechteckig | 160 | 50 | 13.4 | 22.3 | 52.9 | 1.5 | 0.08 | 14 | 28 | 3.81 | +100 | -60 | 10 | 10 | Kathodenkupfer | Polyamid | Parallel (zur Leiterplatte) | Orange | Stiftleiste (Standard) | - | Federkraftklemme | 2140 | ||
379.83 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | Rechteckig | 160 | 50 | 13.4 | 22.3 | 47.81 | 1.5 | 0.08 | 14 | 28 | 3.81 | +100 | -60 | 12 | 12 | Kathodenkupfer | Polyamid | - | Orange | Stiftleiste (Standard) | - | Federkraftklemme | 2140 | ||
379.83 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 28 Arbeitstage | Rechteckig | 160 | 50 | 17.9 | 22.3 | 47.81 | 1.5 | 0.08 | 14 | 28 | 3.81 | +100 | -60 | 12 | 12 | Kathodenkupfer | Polyamid | Parallel (zur Leiterplatte) | Orange | Stiftleiste (Standard) | - | Federkraftklemme | 2140 |