Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
2092-3525/002-000
Teilenummer
|
---|
2092-3525/002-000 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Nennspannung (V) | Verbindungsrichtung | Inhalt (Stk.) | Produktgröße (Höhe) (mm) | Produktgröße (Länge) (mm) | Produktgröße (Breite) (mm) | Kontaktabstand (mm) | Gesamtzahl der Pins | Pins pro Reihe | Steckertyp | Steckverbindereigenschaften | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
240.88 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 630 | Gerade | 50 | 32.60 | 18.20 | 37.20 | 7.5 | 5 | 5 | Pin-Streifen | - |
Loading...
Nennstrom(A) | 15 | Querschnitt (max.)(mm²) | 2.5 | Min. Querschnitt(mm²) | 0.2 |
---|---|---|---|---|---|
AWG max. | 12 | AWG (min.) | 24 | Abisolierlänge (max.)(mm) | 10.00 |
Anzahl der Reihen | 1 | Kontaktmaterial | Kathodenkupfer | Gehäusematerial | Polyphthalamid (PPA GF) |
Farbe | Hellgrau | Stiftleisten-Typ (Kategorie) | Pin-Gehäuse - PCB | Anschluss (Komponenten) | |
Kontaktfläche des Steckers | Verzinnt | Anschlüsse | Wire-to-Board | Serie (Steckverbinder) | 2092 |
Industrieprodukte | Ja |
Sie befinden sich auf der Seite für 1-Leiter-Stiftleiste, Griffplatte 2092, die Teilenummer ist 2092-3525/002-000.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 2092-3525/002-000.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Steckverbindereigenschaften
Nennspannung(V)
Verbindungsrichtung
Inhalt(Stk.)
Produktgröße (Höhe)(mm)
Produktgröße (Länge)(mm)
Produktgröße (Breite)(mm)
Kontaktabstand(mm)
Gesamtzahl der Pins
Pins pro Reihe
Steckertyp
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
2092-1502/002-000 |
2092-1503/002-000 |
2092-1504/002-000 |
2092-1505/002-000 |
2092-1506/002-000 |
2092-1522/002-000 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Nennspannung (V) | Verbindungsrichtung | Inhalt (Stk.) | Produktgröße (Höhe) (mm) | Produktgröße (Länge) (mm) | Produktgröße (Breite) (mm) | Kontaktabstand (mm) | Gesamtzahl der Pins | Pins pro Reihe | Steckertyp | Steckverbindereigenschaften |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
257.69 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 320 | [Sonstige] horizontale Montage | 100 | 18.20 | 12.20 | 52.60 | 5 | 2 | 2 | Stecker | + Riemengriff | ||
330.53 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 320 | [Sonstige] horizontale Montage | 100 | 18.20 | 17.20 | 52.60 | 5 | 3 | 3 | Stecker | + Riemengriff | ||
201.67 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 320 | [Sonstige] horizontale Montage | 50 | 22.20 | 18.20 | 52.60 | 5 | 4 | 4 | Stecker | + Riemengriff | ||
252.09 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 320 | [Sonstige] horizontale Montage | 50 | 27.20 | 18.20 | 57.60 | 5 | 5 | 5 | Stecker | + Riemengriff | ||
296.92 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 320 | [Sonstige] horizontale Montage | 50 | 32.20 | 18.20 | 57.60 | 5 | 6 | 6 | Stecker | + Riemengriff | ||
498.60 € | 200 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |