1-Leiter-Stiftleiste, Griffplatte 2092【50-200 Stk. pro Packung】 (Teilenummern)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

2092-1506/002-000

Teilenummer
2092-1506/002-000
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Nennspannung
(V)
Verbindungsrichtung Inhalt
(Stk.)
Produktgröße (Höhe)
(mm)
Produktgröße (Länge)
(mm)
Produktgröße (Breite)
(mm)
Kontaktabstand
(mm)
Gesamtzahl der Pins Pins pro Reihe Steckertyp Steckverbindereigenschaften

296.92 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 320[Sonstige] horizontale Montage5032.2018.2057.60566Stecker+ Riemengriff

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Nennstrom(A) 15 Querschnitt (max.)(mm²) 2.5 Min. Querschnitt(mm²) 0.2
AWG max. 12 AWG (min.) 24 Abisolierlänge (max.)(mm) 10.00
Anzahl der Reihen 1 Kontaktmaterial Kathodenkupfer Gehäusematerial Polyphthalamid (PPA GF)
Farbe Hellgrau Stiftleisten-Typ (Kategorie) Pin-Gehäuse - PCB Anschluss (Komponenten) Drucken
Kontaktfläche des Steckers Verzinnt Anschlüsse Wire-to-Board Serie (Steckverbinder) 2092
Industrieprodukte Ja

Sie befinden sich auf der Seite für 1-Leiter-Stiftleiste, Griffplatte 2092, die Teilenummer ist 2092-1506/002-000.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 2092-1506/002-000.

Produktvarianten

Teilenummer
2092-1503/002-000
2092-1504/002-000
2092-1505/002-000
2092-1522/002-000
2092-1523/002-000
2092-1524/002-000
TeilenummerStandard-StückpreisAnzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
Nennspannung
(V)
Verbindungsrichtung Inhalt
(Stk.)
Produktgröße (Höhe)
(mm)
Produktgröße (Länge)
(mm)
Produktgröße (Breite)
(mm)
Kontaktabstand
(mm)
Gesamtzahl der Pins Pins pro Reihe Steckertyp Steckverbindereigenschaften

330.53 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 320[Sonstige] horizontale Montage10018.2017.2052.60533Stecker+ Riemengriff

201.67 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 320[Sonstige] horizontale Montage5022.2018.2052.60544Stecker+ Riemengriff

252.09 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 320[Sonstige] horizontale Montage5027.2018.2057.60555Stecker+ Riemengriff

498.60 €

200 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage -----------

355.27 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 6 Arbeitstage 320[Sonstige] horizontale Montage10018.2017.2032.60533Stecker-

368.63 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 320[Sonstige] horizontale Montage10022.2018.2032.60544Stecker-

Technischer Support