Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
769-605/006-000
Teilenummer
|
---|
769-605/006-000 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Nennstrom (A) | Inhalt (Stk.) | Produktgröße (Höhe) (mm) | Produktgröße (Länge) (mm) | Produktgröße (Breite) (mm) | Querschnitt (max.) (mm²) | Min. Querschnitt (mm²) | AWG max. | AWG (min.) | Kontaktabstand (mm) | Abisolierlänge (max.) (mm) | Gesamtzahl der Pins | Pins pro Reihe | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
128.84 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 33 | 25 | 39.30 | 30.00 | 41.70 | 4 | 0.08 | 12 | 28 | 5 | 9 | 5 | 5 |
Loading...
Nennspannung(V) | 500 | Verbindungsrichtung | Gerade | Anzahl der Reihen | 1 |
---|---|---|---|---|---|
Kontaktmaterial | Kupferlegierung | Gehäusematerial | PA 66 | Farbe | Grau |
Stiftleisten-Typ (Kategorie) | Sockelgehäuse - Kabel | Steckertyp | Buchse | Steckverbindereigenschaften | + Schnappverschluss |
Anschluss (Komponenten) | Federkraftklemme | Kontaktfläche des Steckers | Verzinnt | Anschlüsse | Wire-to-Board |
Serie (Steckverbinder) | 769 | Industrieprodukte | Ja |
Sie befinden sich auf der Seite für 1-Leiter-Stiftleiste, Snap-In-Flansch 769, die Teilenummer ist 769-605/006-000.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 769-605/006-000.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Nennstrom(A)
Inhalt(Stk.)
Produktgröße (Höhe)(mm)
Produktgröße (Länge)(mm)
Produktgröße (Breite)(mm)
Querschnitt (max.)(mm²)
Min. Querschnitt(mm²)
AWG max.
AWG (min.)
Kontaktabstand(mm)
Abisolierlänge (max.)(mm)
Gesamtzahl der Pins
Pins pro Reihe
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
769-603/006-000 |
769-604/005-000 |
769-604/006-000 |
769-606/005-000 |
769-607/006-000 |
769-608/005-000 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Nennstrom (A) | Inhalt (Stk.) | Produktgröße (Höhe) (mm) | Produktgröße (Länge) (mm) | Produktgröße (Breite) (mm) | Querschnitt (max.) (mm²) | Min. Querschnitt (mm²) | AWG max. | AWG (min.) | Kontaktabstand (mm) | Abisolierlänge (max.) (mm) | Gesamtzahl der Pins | Pins pro Reihe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
375.35 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 33 | 100 | 30.00 | 29.30 | 41.70 | 4 | 0.08 | 12 | 28 | 5 | 9 | 3 | 3 | ||
94.11 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 32 | 25 | 40.80 | 24.4 | 41.30 | 4 | 0.08 | 12 | 28 | 5 | 9 | 4 | 4 | ||
218.48 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 33 | 50 | 34.30 | 30.00 | 41.70 | 4 | 0.08 | 12 | 28 | 5 | 9 | 4 | 4 | ||
128.84 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 32 | 25 | 40.80 | 24.4 | 51.30 | 4 | 0.08 | 12 | 28 | 5 | 9 | 6 | 6 | ||
162.45 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 33 | 25 | 41.70 | 30.00 | 49.30 | 4 | 0.08 | 12 | 28 | 5 | 9 | 7 | 7 | ||
128.84 € | 20 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 32 | 20 | 40.80 | 24.4 | 61.30 | 4 | 0.08 | 12 | 28 | 5 | 9 | 8 | 8 |