Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
2092-3523/020-000
Teilenummer
|
---|
2092-3523/020-000 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Nennspannung (V) | Verbindungsrichtung | Inhalt (Stk.) | Produktgröße (Höhe) (mm) | Produktgröße (Länge) (mm) | Produktgröße (Breite) (mm) | Kontaktabstand (mm) | Gesamtzahl der Pins | Pins pro Reihe | Steckertyp | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
312.60 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 630 | Gerade | 100 | 22.70 | 22.20 | 32.60 | 7.5 | 3 | 3 | Pin-Streifen |
Loading...
Nennstrom(A) | 15 | Querschnitt (max.)(mm²) | 2.5 | Min. Querschnitt(mm²) | 0.2 |
---|---|---|---|---|---|
AWG max. | 12 | AWG (min.) | 24 | Abisolierlänge (max.)(mm) | 10.00 |
Anzahl der Reihen | 1 | Kontaktmaterial | Kathodenkupfer | Gehäusematerial | Polyphthalamid (PPA GF) |
Farbe | Hellgrau | Stiftleisten-Typ (Kategorie) | Pin-Gehäuse - PCB | Steckverbindereigenschaften | + Schnappspitzen |
Anschluss (Komponenten) | Kontaktfläche des Steckers | Verzinnt | Anschlüsse | Wire-to-Board | |
Serie (Steckverbinder) | 2092 | Industrieprodukte | Ja |
Sie befinden sich auf der Seite für 1-Leiter-Stiftleiste, Rastfüße 2092, die Teilenummer ist 2092-3523/020-000.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 2092-3523/020-000.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Nennspannung(V)
Verbindungsrichtung
Inhalt(Stk.)
Produktgröße (Höhe)(mm)
Produktgröße (Länge)(mm)
Produktgröße (Breite)(mm)
Kontaktabstand(mm)
Gesamtzahl der Pins
Pins pro Reihe
Steckertyp
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
2092-1524/020-000 |
2092-1525/020-000 |
2092-1526/020-000 |
2092-3522/020-000 |
2092-3524/020-000 |
2092-3525/020-000 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Nennspannung (V) | Verbindungsrichtung | Inhalt (Stk.) | Produktgröße (Höhe) (mm) | Produktgröße (Länge) (mm) | Produktgröße (Breite) (mm) | Kontaktabstand (mm) | Gesamtzahl der Pins | Pins pro Reihe | Steckertyp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
368.63 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 320 | [Sonstige] horizontale Montage | 100 | 22.70 | 22.20 | 32.60 | 5 | 4 | 4 | Stecker | ||
503.08 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 320 | [Sonstige] horizontale Montage | 100 | 27.20 | 22.70 | 32.60 | 5 | 5 | 5 | Stecker | ||
280.11 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 320 | [Sonstige] horizontale Montage | 50 | 32.20 | 22.70 | 32.60 | 5 | 6 | 6 | Stecker | ||
240.88 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 28 Arbeitstage | 630 | Gerade | 100 | 22.70 | 14.70 | 32.60 | 7.5 | 2 | 2 | Pin-Streifen | ||
196.07 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 630 | Gerade | 50 | 29.70 | 22.70 | 32.60 | 7.5 | 4 | 4 | Pin-Streifen | ||
240.88 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 630 | Gerade | 50 | 32.60 | 22.70 | 37.20 | 7.5 | 5 | 5 | Pin-Streifen |