1-Leiter-Stiftleiste, Rastfüße 2092【50-200 Stk. pro Packung】 (Teilenummern)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

2092-1526/020-000

Teilenummer
2092-1526/020-000
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Nennspannung
(V)
Verbindungsrichtung Inhalt
(Stk.)
Produktgröße (Höhe)
(mm)
Produktgröße (Länge)
(mm)
Produktgröße (Breite)
(mm)
Kontaktabstand
(mm)
Gesamtzahl der Pins Pins pro Reihe Steckertyp

280.11 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 320[Sonstige] horizontale Montage5032.2022.7032.60566Stecker

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Nennstrom(A) 15 Querschnitt (max.)(mm²) 2.5 Min. Querschnitt(mm²) 0.2
AWG max. 12 AWG (min.) 24 Abisolierlänge (max.)(mm) 10.00
Anzahl der Reihen 1 Kontaktmaterial Kathodenkupfer Gehäusematerial Polyphthalamid (PPA GF)
Farbe Hellgrau Stiftleisten-Typ (Kategorie) Pin-Gehäuse - PCB Steckverbindereigenschaften + Schnappspitzen
Anschluss (Komponenten) Drucken Kontaktfläche des Steckers Verzinnt Anschlüsse Wire-to-Board
Serie (Steckverbinder) 2092 Industrieprodukte Ja

Sie befinden sich auf der Seite für 1-Leiter-Stiftleiste, Rastfüße 2092, die Teilenummer ist 2092-1526/020-000.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 2092-1526/020-000.

Produktvarianten

Teilenummer
2092-1523/020-000
2092-1524/020-000
2092-1525/020-000
2092-3522/020-000
2092-3523/020-000
2092-3524/020-000
TeilenummerStandard-StückpreisAnzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
Nennspannung
(V)
Verbindungsrichtung Inhalt
(Stk.)
Produktgröße (Höhe)
(mm)
Produktgröße (Länge)
(mm)
Produktgröße (Breite)
(mm)
Kontaktabstand
(mm)
Gesamtzahl der Pins Pins pro Reihe Steckertyp

296.92 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 320[Sonstige] horizontale Montage10022.7017.2032.60533Stecker

368.63 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 320[Sonstige] horizontale Montage10022.7022.2032.60544Stecker

503.08 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 320[Sonstige] horizontale Montage10027.2022.7032.60555Stecker

240.88 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung 28 Arbeitstage 630Gerade10022.7014.7032.607.522Pin-Streifen

312.60 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 630Gerade10022.7022.2032.607.533Pin-Streifen

196.07 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 630Gerade5029.7022.7032.607.544Pin-Streifen

Technischer Support