Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
231-2706/026-000
Teilenummer
|
---|
231-2706/026-000 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Nennspannung (V) | Inhalt (Stk.) | Produktgröße (Höhe) (mm) | Produktgröße (Länge) (mm) | Produktgröße (Breite) (mm) | Kontaktabstand (mm) | Gesamtzahl der Pins | Pins pro Reihe | Farbe | Steckertyp | Steckverbindereigenschaften | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
319.33 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 28 Arbeitstage | 630 | 50 | 26.45 | 20.8 | 42.98 | 7.62 | 6 | 6 | Orange | Buchse | - |
Loading...
Verbindungsrichtung | Gerade | Querschnitt (max.)(mm²) | 2.5 | Min. Querschnitt(mm²) | 0.2 |
---|---|---|---|---|---|
AWG max. | 12 | AWG (min.) | 24 | Abisolierlänge (max.)(mm) | 10.00 |
Anzahl der Reihen | 1 | Kontaktmaterial | Kathodenkupfer, verzinnt | Gehäusematerial | Polyamid 6.6 |
Stiftleisten-Typ (Kategorie) | Sockelgehäuse - Kabel | Anschluss (Komponenten) | Federkraftklemme | Kontaktfläche des Steckers | Verzinnt |
Anschlüsse | Wire-to-Board | Serie (Steckverbinder) | 231 | Industrieprodukte | Ja |
Sie befinden sich auf der Seite für 2-Leiter-Federleiste 231, die Teilenummer ist 231-2706/026-000.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 231-2706/026-000.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Steckverbindereigenschaften
Nennspannung(V)
Inhalt(Stk.)
Produktgröße (Höhe)(mm)
Produktgröße (Länge)(mm)
Produktgröße (Breite)(mm)
Kontaktabstand(mm)
Gesamtzahl der Pins
Pins pro Reihe
Farbe
Steckertyp
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
231-2105/026-000 |
231-2105/026-000/133-000 |
231-2106/026-000 |
231-2707/026-000 |
231-2708/026-000 |
231-2709/026-000 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Nennspannung (V) | Inhalt (Stk.) | Produktgröße (Höhe) (mm) | Produktgröße (Länge) (mm) | Produktgröße (Breite) (mm) | Kontaktabstand (mm) | Gesamtzahl der Pins | Pins pro Reihe | Farbe | Steckertyp | Steckverbindereigenschaften |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
257.69 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 320 | 50 | 25 | 20.8 | 26.45 | 5 | 5 | 5 | Grau | Stecker | - | ||
348.72 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 28 Arbeitstage | 320 | 50 | 25 | 20.8 | 46.45 | 5 | 5 | 5 | Grau | Stecker | + seitlicher Riegel | |
312.60 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 320 | 50 | 26.45 | 20.8 | 30 | 5 | 6 | 6 | Grau | Stecker | - | ||
375.35 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 28 Arbeitstage | 630 | 50 | 26.45 | 20.8 | 50.60 | 7.62 | 7 | 7 | Orange | Buchse | - | ||
218.48 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | 28 Arbeitstage | 630 | 25 | 26.45 | 20.8 | 58.22 | 7.62 | 8 | 8 | Orange | Buchse | - | ||
240.88 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | 28 Arbeitstage | 630 | 25 | 26.45 | 20.8 | 65.84 | 7.62 | 9 | 9 | Orange | Buchse | - |