Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
721-2111/026-000
Teilenummer
|
---|
721-2111/026-000 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Nennspannung (V) | Verbindungsrichtung | Inhalt (Stk.) | Produktgröße (Höhe) (mm) | Produktgröße (Länge) (mm) | Produktgröße (Breite) (mm) | Produktgröße (Tiefe) (mm) | Querschnitt (max.) (mm²) | Min. Querschnitt (mm²) | Querschnitt (mm²) | AWG max. | AWG (min.) | AWG | Kontaktabstand (mm) | Max. Temperatur (°C) | Min. Temperatur (°C) | Abisolierlänge (max.) (mm) | Gesamtzahl der Pins | Pins pro Reihe | Anzahl der Reihen | Kontaktmaterial | Gehäusematerial | Steckerausrichtung | Steckverbindertyp (Kategorie) | Stiftleisten-Typ (Kategorie) | Steckertyp | Kontaktfläche des Steckers | Anschlüsse | Serie (Steckverbinder) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
301.40 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | 28 Arbeitstage | 320 | Gerade | 25 | 26.45 | 20.8 | 55 | - | 2.5 | 0.2 | - | 12 | 24 | - | 5 | - | - | 10.00 | 11 | 11 | 1 | Kupferlegierung | PA 66 | - | - | Sockelgehäuse - Kabel | Buchse | Verzinnt | Wire-to-Board | 721 |
Loading...
Nennstrom(A) | 16 | Farbe | Hellgrau | Anschluss (Komponenten) | Federkraftklemme |
---|---|---|---|---|---|
Industrieprodukte | Ja |
Sie befinden sich auf der Seite für 2-Leiter-Federleiste 721, die Teilenummer ist 721-2111/026-000.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 721-2111/026-000.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Produktgröße (Tiefe)(mm)
Querschnitt(mm²)
AWG
Max. Temperatur(°C)
Min. Temperatur(°C)
Steckerausrichtung
Steckverbindertyp (Kategorie)
Nennspannung(V)
Verbindungsrichtung
Inhalt(Stk.)
Produktgröße (Höhe)(mm)
Produktgröße (Länge)(mm)
Produktgröße (Breite)(mm)
Querschnitt (max.)(mm²)
Min. Querschnitt(mm²)
AWG max.
AWG (min.)
Kontaktabstand(mm)
Abisolierlänge (max.)(mm)
Gesamtzahl der Pins
Pins pro Reihe
Anzahl der Reihen
Kontaktmaterial
Gehäusematerial
Stiftleisten-Typ (Kategorie)
Steckertyp
Kontaktfläche des Steckers
Anschlüsse
Serie (Steckverbinder)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
721-209/027-000 |
721-2102/026-000 |
721-2103/026-000 |
721-2113/026-000 |
721-2114/026-000 |
721-2115/026-000 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Nennspannung (V) | Verbindungsrichtung | Inhalt (Stk.) | Produktgröße (Höhe) (mm) | Produktgröße (Länge) (mm) | Produktgröße (Breite) (mm) | Produktgröße (Tiefe) (mm) | Querschnitt (max.) (mm²) | Min. Querschnitt (mm²) | Querschnitt (mm²) | AWG max. | AWG (min.) | AWG | Kontaktabstand (mm) | Max. Temperatur (°C) | Min. Temperatur (°C) | Abisolierlänge (max.) (mm) | Gesamtzahl der Pins | Pins pro Reihe | Anzahl der Reihen | Kontaktmaterial | Gehäusematerial | Steckerausrichtung | Steckverbindertyp (Kategorie) | Stiftleisten-Typ (Kategorie) | Steckertyp | Kontaktfläche des Steckers | Anschlüsse | Serie (Steckverbinder) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
212.88 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 630 | Gerade | 25 | 26.45 | 14.3 | 79.8 | - | 2.5 | 0.08 | - | 12 | 28 | - | 7.5 | - | - | 9 | 9 | 9 | 1 | Kupferlegierung | PA 66 | - | - | Sockelgehäuse - Kabel | Buchse | Verzinnt | Wire-to-Board | 721 | ||
224.08 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 320 | Gerade | 100 | 20.80 | 10.00 | 26.45 | - | 2.5 | 0.2 | - | 12 | 24 | - | 5 | - | - | 10.00 | 2 | 2 | 1 | Kupferlegierung | PA 66 | - | - | Sockelgehäuse - Kabel | Buchse | Verzinnt | Wire-to-Board | 721 | ||
330.53 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 320 | Gerade | 100 | 20.80 | 15.00 | 26.45 | - | 2.5 | 0.2 | - | 12 | 24 | - | 5 | - | - | 10.00 | 3 | 3 | 1 | Kupferlegierung | PA 66 | - | - | Sockelgehäuse - Kabel | Buchse | Verzinnt | Wire-to-Board | 721 | ||
352.95 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | 28 Arbeitstage | 320 | Gerade | 25 | 26.45 | 20.8 | 65.00 | - | 2.5 | 0.2 | - | 12 | 24 | - | 5 | - | - | 10.00 | 13 | 13 | 1 | Kupferlegierung | PA 66 | - | - | Sockelgehäuse - Kabel | Buchse | Verzinnt | Wire-to-Board | 721 | ||
386.56 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | 28 Arbeitstage | 320 | Gerade | 25 | 26.45 | 20.8 | 70.00 | - | 2.5 | 0.2 | - | 12 | 24 | - | 5 | - | - | 10.00 | 14 | 14 | 1 | Kupferlegierung | PA 66 | - | - | Sockelgehäuse - Kabel | Buchse | Verzinnt | Wire-to-Board | 721 | ||
458.03 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | 28 Arbeitstage | 320 | Gerade | 25 | 26.45 | 20.8 | 75.00 | - | 2.5 | 0.2 | - | 12 | 24 | - | 5 | - | - | 10.00 | 15 | 15 | 1 | Kupferlegierung | PA 66 | - | - | Sockelgehäuse - Kabel | Buchse | Verzinnt | Wire-to-Board | 721 |