Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
231-2709/037-000
Teilenummer
|
---|
231-2709/037-000 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Nennspannung (V) | Inhalt (Stk.) | Produktgröße (Höhe) (mm) | Produktgröße (Breite) (mm) | Kontaktabstand (mm) | Gesamtzahl der Pins | Pins pro Reihe | Farbe | Steckertyp | Steckverbindereigenschaften | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
252.09 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | 28 Arbeitstage | 630 | 25 | 29.80 | 82.39 | 7.62 | 9 | 9 | Orange | Buchse | - |
Loading...
Verbindungsrichtung | Gerade | Produktgröße (Länge)(mm) | 20.8 | Querschnitt (max.)(mm²) | 2.5 |
---|---|---|---|---|---|
Min. Querschnitt(mm²) | 0.2 | AWG max. | 12 | AWG (min.) | 24 |
Abisolierlänge (max.)(mm) | 10.00 | Anzahl der Reihen | 1 | Kontaktmaterial | Kathodenkupfer, verzinnt |
Gehäusematerial | Polyamid 6.6 | Stiftleisten-Typ (Kategorie) | Sockelgehäuse - Kabel | Anschluss (Komponenten) | Federkraftklemme |
Kontaktfläche des Steckers | Verzinnt | Anschlüsse | Wire-to-Board | Serie (Steckverbinder) | 231 |
Industrieprodukte | Ja |
Sie befinden sich auf der Seite für 2-Leiter-Federleiste, Verriegelungsklinke 231, die Teilenummer ist 231-2709/037-000.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 231-2709/037-000.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Steckverbindereigenschaften
Nennspannung(V)
Inhalt(Stk.)
Produktgröße (Höhe)(mm)
Produktgröße (Breite)(mm)
Kontaktabstand(mm)
Gesamtzahl der Pins
Pins pro Reihe
Farbe
Steckertyp
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
231-2103/037-047/133-000 |
231-2104/037-000 |
231-2105/037-000 |
231-2107/037-000 |
231-2710/037-000 |
231-2711/037-000 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Nennspannung (V) | Inhalt (Stk.) | Produktgröße (Höhe) (mm) | Produktgröße (Breite) (mm) | Kontaktabstand (mm) | Gesamtzahl der Pins | Pins pro Reihe | Farbe | Steckertyp | Steckverbindereigenschaften |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
262.35 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 320 | 50 | 31.55 | 49.8 | 5 | 3 | 3 | Grau | Stecker | + seitlicher Riegel | |
224.08 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 320 | 50 | 29.80 | 36.55 | 5 | 4 | 4 | Grau | Stecker | + seitlicher Riegel | ||
274.49 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 320 | 50 | 29.80 | 41.55 | 5 | 5 | 5 | Grau | Stecker | + seitlicher Riegel | ||
379.83 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 320 | 50 | 29.80 | 51.55 | 5 | 7 | 7 | Grau | Stecker | + seitlicher Riegel | ||
280.11 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | 28 Arbeitstage | 630 | 25 | 29.80 | 90.01 | 7.62 | 10 | 10 | Orange | Buchse | - | ||
128.84 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 28 Arbeitstage | 630 | 10 | 29.80 | 97.63 | 7.62 | 11 | 11 | Orange | Buchse | - |