Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
232-517/007-000
Teilenummer
|
---|
232-517/007-000 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Pinform | Nennstrom (A) | Nennspannung (V) | Inhalt (Stk.) | Produktgröße (Höhe) (mm) | Produktgröße (Länge) (mm) | Produktgröße (Breite) (mm) | Kontaktabstand (mm) | Max. Temperatur (°C) | Min. Temperatur (°C) | Gesamtzahl der Pins | Pins pro Reihe | Kontaktmaterial | Gehäusematerial | Steckerausrichtung | Farbe | Stiftleisten-Typ (Kategorie) | Steckverbindereigenschaften | Anschluss (Komponenten) | Kontaktfläche des Steckers | Anschlüsse | Serie (Steckverbinder) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
245.95 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 25 Arbeitstage | Rechteckig | 12 | 320 | 25 | 22.5 | 42.5 | 88.2 | 5 | +100 | -60 | 17 | 17 | Kathodenkupfer | Polyamid | - | Grau | Stiftleiste (Standard) | - | Verbinder | Verzinnt | Board-to-Board | 301 |
Loading...
Verbindungsrichtung | Gerade | Anzahl der Reihen | 1 | Steckertyp | Stecker |
---|---|---|---|---|---|
Industrieprodukte | Ja |
Sie befinden sich auf der Seite für Verbindungsstiftleiste 232, die Teilenummer ist 232-517/007-000.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 232-517/007-000.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Steckerausrichtung
Steckverbindereigenschaften
Pinform
Nennstrom(A)
Nennspannung(V)
Inhalt(Stk.)
Produktgröße (Höhe)(mm)
Produktgröße (Länge)(mm)
Produktgröße (Breite)(mm)
Kontaktabstand(mm)
Max. Temperatur(°C)
Min. Temperatur(°C)
Gesamtzahl der Pins
Pins pro Reihe
Kontaktmaterial
Gehäusematerial
Farbe
Stiftleisten-Typ (Kategorie)
Anschluss (Komponenten)
Kontaktfläche des Steckers
Anschlüsse
Serie (Steckverbinder)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
232-507/007-000 |
232-508/007-000 |
232-509/007-000 |
232-518/007-000 |
232-520/007-000 |
232-521/007-000 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Pinform | Nennstrom (A) | Nennspannung (V) | Inhalt (Stk.) | Produktgröße (Höhe) (mm) | Produktgröße (Länge) (mm) | Produktgröße (Breite) (mm) | Kontaktabstand (mm) | Max. Temperatur (°C) | Min. Temperatur (°C) | Gesamtzahl der Pins | Pins pro Reihe | Kontaktmaterial | Gehäusematerial | Steckerausrichtung | Farbe | Stiftleisten-Typ (Kategorie) | Steckverbindereigenschaften | Anschluss (Komponenten) | Kontaktfläche des Steckers | Anschlüsse | Serie (Steckverbinder) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
117.64 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | Rechteckig | 12 | 320 | 25 | 22.5 | 42.5 | 38.2 | 5 | +100 | -60 | 7 | 7 | Kathodenkupfer | Polyamid | - | Grau | Stiftleiste (Standard) | - | Verbinder | Verzinnt | Board-to-Board | 301 | ||
125.27 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | Rechteckig | 12 | 320 | 25 | 22.5 | 42.5 | 43.2 | 5 | +100 | -60 | 8 | 8 | Kathodenkupfer | Polyamid | - | Grau | Stiftleiste (Standard) | - | Verbinder | Verzinnt | Board-to-Board | 301 | ||
140.04 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | 25 Arbeitstage | Rechteckig | 12 | 320 | 25 | 22.5 | 42.5 | 48.2 | 5 | +100 | -60 | 9 | 9 | Kathodenkupfer | Polyamid | - | Grau | Stiftleiste (Standard) | - | Verbinder | Verzinnt | Board-to-Board | 301 | ||
256.88 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | 25 Arbeitstage | - | 15 | 320 | 25 | 42.50 | 15.00 | 93.2 | 5 | - | - | 18 | 18 | Kathodenkupfer, verzinnt | - | Parallel (zur Leiterplatte) | Grau | Stiftleiste | + TS35 Montagefüße | - | - | Wire-to-Board | 232 | ||
289.68 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 25 Arbeitstage | Rechteckig | 12 | 320 | 25 | 22.5 | 42.5 | 103.2 | 5 | +100 | -60 | 20 | 20 | Kathodenkupfer | Polyamid | - | Grau | Stiftleiste (Standard) | - | Verbinder | Verzinnt | Board-to-Board | 301 | |
119.83 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | Rechteckig | 12 | 320 | 10 | 22.5 | 42.5 | 108.2 | 5 | +100 | -60 | 21 | 21 | Kathodenkupfer | Polyamid | - | Grau | Stiftleiste (Standard) | - | Verbinder | Verzinnt | Board-to-Board | 301 |