Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
773-112
Teilenummer
|
---|
773-112 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Nennstrom (A) | Nennspannung (V) | Inhalt (Stk.) | Produktgröße (Breite) (mm) | Max. Querschnitt (unflexibel) (mm²) | Min. Querschnitt (unflexibel) (mm²) | AWG | Gesamtzahl der Pins | Farbe | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
218.48 € | 1,000 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 24 | 400 | 1000 | 9.2 | 2.5 | 0.75 | 12 | 2 | Transparent |
Loading...
Abisolierlänge(mm) | 12 | Steckverbindertyp (Kategorie) | Schraubklemme | Anschluss (Komponenten) | Schnellverbinder |
---|---|---|---|---|---|
Industrieprodukte | Ja |
Sie befinden sich auf der Seite für Verbindungsdosenklemme 773, die Teilenummer ist 773-112.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 773-112.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Nennstrom(A)
Nennspannung(V)
Inhalt(Stk.)
Produktgröße (Breite)(mm)
Max. Querschnitt (unflexibel)(mm²)
Min. Querschnitt (unflexibel)(mm²)
AWG
Gesamtzahl der Pins
Farbe
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
773-124 |
773-493 |
773-496 |
773-498 |
773-504 |
773-514 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Nennstrom (A) | Nennspannung (V) | Inhalt (Stk.) | Produktgröße (Breite) (mm) | Max. Querschnitt (unflexibel) (mm²) | Min. Querschnitt (unflexibel) (mm²) | AWG | Gesamtzahl der Pins | Farbe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
375.35 € | 1,000 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 24 | 400 | 1000 | 13 | 2.5 | 0.75 | 12 | 4 | Transparent | ||
514.28 € | 500 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 42 | 550 | 500 | 25.6 | 6 | 2.5 | - | 3 | Hellgrau | ||
368.63 € | 500 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 24 | 550 | 500 | 18.8 | 2.5 | 0.75 | 12 | 6 | Hellgrau | ||
386.56 € | 500 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 24 | 550 | 500 | 24 | 2.5 | 0.75 | 12 | 8 | Hellgrau | ||
475.52 € | 1,000 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 24 | 400 | 1000 | 13 | 2.5 | 0.75 | 12 | 4 | Schwarz | |
521.01 € | 1,000 Stk. pro Packung | 1 Packung | 25 Arbeitstage | 24 | 400 | 1000 | 13 | 2.5 | 0.75 | 12 | 4 | Schwarz |