Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
733-132 |
733-133 |
733-134 |
733-135 |
733-138 |
733-140 |
733-142 |
733-162 |
733-163 |
733-164 |
733-165 |
733-166 |
733-168 |
733-170 |
733-172 |
733-212/000-044 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Inhalt (Stk.) | |
---|---|---|---|---|---|---|
169.43 € | 200 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 25 Arbeitstage | 200 | |
251.40 € | 200 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 25 Arbeitstage | - | |
322.48 € | 200 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 21 Arbeitstage | 200 | |
392.44 € | 200 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 31 Arbeitstage | 200 | |
622.00 € | 200 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 21 Arbeitstage | - | |
388.07 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 21 Arbeitstage | 100 | |
464.59 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 25 Arbeitstage | 100 | |
169.43 € | 200 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 21 Arbeitstage | 200 | |
251.40 € | 200 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 21 Arbeitstage | 200 | |
322.48 € | 200 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 21 Arbeitstage | 200 | |
392.44 € | 200 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 21 Arbeitstage | 200 | |
479.89 € | 200 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 25 Arbeitstage | 200 | |
622.00 € | 200 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 21 Arbeitstage | 200 | |
388.07 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 21 Arbeitstage | 100 | |
464.59 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 25 Arbeitstage | 100 | |
453.65 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 31 Arbeitstage | 50 |
Loading...
Nennstrom(A) | 6 | Nennspannung(V) | 160 | Verbindungsrichtung | Gerade |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl der Reihen | 1 | Kontaktmaterial | Kupferlegierung | Gehäusematerial | PA 66 |
Farbe | Hellgrau | Stiftleisten-Typ (Kategorie) | Pin-Gehäuse - Kabel | Steckertyp | Stecker |
Anschluss (Komponenten) | Federkraftklemme | Kontaktfläche des Steckers | Verzinnt | Anschlüsse | Wire-to-Board |
Serie (Steckverbinder) | 733 | Industrieprodukte | Ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Inhalt(Stk.)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften