Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
722-733/005-000 |
722-734/005-000 |
722-735/005-000 |
722-738/005-000 |
722-740/005-000 |
722-742/005-000 |
722-842/005-000/039-000 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Verbindungsrichtung | Inhalt (Stk.) | Produktgröße (Länge) (mm) | Produktgröße (Breite) (mm) | Farbe | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
158.49 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 4 Arbeitstage | [Sonstige] vertikal | 50 | 18.25 | 21.5 | Hellgrau | |
191.29 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 4 Arbeitstage | [Sonstige] vertikal | 50 | 18.25 | 29 | Hellgrau | |
229.55 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 4 Arbeitstage | [Sonstige] vertikal | 50 | 18.25 | 36.5 | Hellgrau | |
180.36 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 4 Arbeitstage | [Sonstige] vertikal | 25 | 18.25 | 59 | Hellgrau | |
218.63 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 4 Arbeitstage | [Sonstige] vertikal | 25 | 18.25 | 74 | Hellgrau | |
262.35 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 4 Arbeitstage | [Sonstige] vertikal | 25 | 18.25 | 102.3 | Hellgrau | |
273.28 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 4 Arbeitstage | [Sonstige] horizontale Montage | 25 | 11.6 | 104.8 | - |
Loading...
Nennstrom(A) | 15 | Nennspannung(V) | 630 | Gesamtzahl der Pins | 1 |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl der Reihen | 1 | Kontaktmaterial | Kupferlegierung | Gehäusematerial | PA 66 |
Stiftleisten-Typ (Kategorie) | Sockelgehäuse - Leiterplatte | Steckertyp | Buchse | Anschluss (Komponenten) | |
Kontaktfläche des Steckers | Verzinnt | Anschlüsse | Wire-to-Board | Serie (Steckverbinder) | 722 |
Industrieprodukte | Ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Verbindungsrichtung
Inhalt(Stk.)
Produktgröße (Länge)(mm)
Produktgröße (Breite)(mm)
Farbe
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften