Abschlussplatte 257【100 Stk. pro Packung】

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

257-200

Teilenummer
257-200
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

7.83 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung 7 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Farbe Dunkelgrau Kompatible Serie 257 Inhalt(Stk.) 100
Produktgröße (Höhe)(mm) 13.60 Produktgröße (Länge)(mm) 1 Produktgröße (Breite)(mm) 14.20
Abisolierlänge (max.)(mm) 6 Abisolierlänge (min.)(mm) 6 PCB-Anschlusstyp (Kategorie) Abdeckung
Industrieprodukte Ja Drahtschutz Ja

Sie befinden sich auf der Seite für Abschlussplatte 257, die Teilenummer ist 257-200.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 257-200.

Technischer Support