Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
286-822
Inhalt(Stk.) | 1 | Max. Betriebsspannung(Vdc) | 26 | Min. Betriebsspannung(Vdc) | 20 |
---|---|---|---|---|---|
Betriebsspannung(Vdc) | 24 | Betriebsspannung (Bereich) | 20 - 26 Vdc | Min. Temperatur(°C) | -25 |
Max. Temperatur(°C) | +40 | Produktgröße (Breite)(mm) | 25 | Gewicht(g) | 68.107 |
Farbe | Hellgrau | Kompatibel mit (Typ) | Wago 280-765 | Kompatibel mit Serien | Wago 280 series |
Relaistyp (Kategorie) | LED-Gate-Treiber |
Sie befinden sich auf der Seite für LED-Gatterbaustein, die Teilenummer ist 286-822.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 286-822.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften