S0-Schnittstelle, Leistungsoptokoppler für S0-Zähler-Schnittstelle

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

286-741

Teilenummer
286-741
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

174.89 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Inhalt(Stk.) 1 Nennspannung(Vdc) 120 Min. Temperatur(°C) -25
Max. Temperatur(°C) +60 Produktgröße (Höhe)(mm) 82.5 Produktgröße (Länge)(mm) 73
Produktgröße (Breite)(mm) 20 Gewicht(g) 32 Farbe Grau
Relaistyp (Kategorie) Relaiskomponente

Sie befinden sich auf der Seite für S0-Schnittstelle, Leistungsoptokoppler für S0-Zähler-Schnittstelle, die Teilenummer ist 286-741.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 286-741.

Technischer Support