Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
249-110
Teilenummer
|
---|
249-110 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Kompatible Serie | Farbe | Inhalt (Stk.) | Nennstrom (A) | Nennspannung (V) | Produktgröße (Höhe) (mm) | Produktgröße (Länge) (mm) | Produktgröße (Breite) (mm) | Serie (Wago serielles Terminal Zubehör) | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
442.57 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 8 Arbeitstage | 249 | Grau | 100 | 6 | 250 | 21.5 | 19.5 | 5 | 249 | 1.5 |
Loading...
Art des Zubehörs | Testadapter | Industrieprodukte | Ja |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für Prüfadapter, die Teilenummer ist 249-110.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 249-110.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Kompatible Serie
Farbe
Inhalt(Stk.)
Nennstrom(A)
Nennspannung(V)
Produktgröße (Höhe)(mm)
Produktgröße (Länge)(mm)
Produktgröße (Breite)(mm)
Serie (Wago serielles Terminal Zubehör)
Gewicht(g)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
209-170 |
249-111 |
249-112 |
249-113 |
249-114 |
249-115 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Kompatible Serie | Farbe | Inhalt (Stk.) | Nennstrom (A) | Nennspannung (V) | Produktgröße (Höhe) (mm) | Produktgröße (Länge) (mm) | Produktgröße (Breite) (mm) | Serie (Wago serielles Terminal Zubehör) | Gewicht (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
136.17 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 209 | Grau | 50 | - | - | - | - | 8.3 | 209 | 3.1 | |
442.57 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 29 Arbeitstage | 249 | Orange | 100 | 6 | 250 | 21.5 | 19.5 | 5.08 | 249 | 1.305 | ||
442.57 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 8 Arbeitstage | 249 | Grau | 100 | 6 | 500 | 21.5 | 19.5 | 7.5 | 249 | 1.6 | ||
442.57 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 8 Arbeitstage | 249 | Orange | 100 | 6 | 500 | 21.5 | 19.5 | 7.62 | 249 | 1.465 | ||
442.57 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 8 Arbeitstage | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
442.57 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 8 Arbeitstage | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |