Netz-Verteiler 899

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

899-631/111-000

Teilenummer
899-631/111-000
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

76.24 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Farbe Schwarz AWG (min.) 14 AWG (max.) 10
Inhalt(Stk.) 1 Nennstrom(A) 25 Nennspannung(V) 400
Produktgröße (Tiefe)(mm) 145 Produktgröße (Höhe)(mm) 30 Produktgröße (Breite)(mm) 190
Steckertyp Adapter gerade Steckverbindertyp (Kategorie) Netzverteiler Kontaktmaterial Kupferlegierung

Sie befinden sich auf der Seite für Netz-Verteiler 899, die Teilenummer ist 899-631/111-000.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 899-631/111-000.

Technischer Support