Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
770-945
Teilenummer
|
---|
770-945 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Farbe | Inhalt (Stk.) | Nennspannung (V) | Produktgröße (Tiefe) (mm) | Produktgröße (Höhe) (mm) | Produktgröße (Breite) (mm) | Gesamtzahl der Pins | Codierung | Anschluss / Eingangstyp A | Kontaktmaterial | Leitender Kontakt (PE) | Industrieprodukte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
268.89 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | 32 Arbeitstage | Schwarz | 25 | 400 | 51 | 32.7 | 40 | 4 | A | Netzstecker | Kupferlegierung | - | Ja |
Loading...
Nennstrom(A) | 25 | Steckertyp | Adapter gerade | Steckverbindertyp (Kategorie) | Netz H Verteiler |
---|---|---|---|---|---|
Stecker / Ausgang Typ B | Netzsteckdose |
Sie befinden sich auf der Seite für Netz-H-Verteiler, Netz-Stecker - Netz-Buchse 770, die Teilenummer ist 770-945.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 770-945.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Leitender Kontakt (PE)
Farbe
Inhalt(Stk.)
Nennspannung(V)
Produktgröße (Tiefe)(mm)
Produktgröße (Höhe)(mm)
Produktgröße (Breite)(mm)
Gesamtzahl der Pins
Codierung
Anschluss / Eingangstyp A
Kontaktmaterial
Industrieprodukte
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
770-683 |
770-684 |
770-685 |
770-992 |
770-993 |
770-994 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Farbe | Inhalt (Stk.) | Nennspannung (V) | Produktgröße (Tiefe) (mm) | Produktgröße (Höhe) (mm) | Produktgröße (Breite) (mm) | Gesamtzahl der Pins | Codierung | Anschluss / Eingangstyp A | Kontaktmaterial | Leitender Kontakt (PE) | Industrieprodukte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
391.04 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 32 Arbeitstage | Weiß | 50 | 250 | 51 | 32.7 | 30 | 3 | A | Netzstecker | Kupferlegierung | - | Ja | ||
352.95 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | Weiß | 50 | 250 | 51 | 32.7 | 30 | 3 | A | Netzstecker | Kupferlegierung | - | Ja | ||
408.96 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | Weiß | 50 | 250 | 51 | 32.7 | 30 | 3 | A | Netzstecker | Kupferlegierung | - | Ja | ||
364.15 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | 32 Arbeitstage | Blau | 25 | 400 | 46 | 36.7 | 50 | 5 | I | Netzstecker | Kupferlegierung | - | Ja | ||
408.96 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | Blau | 25 | 400 | 46 | 36.7 | 50 | 5 | I | Netzstecker | Kupferlegierung | - | Ja | ||
263.29 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | 32 Arbeitstage | Weiß | 25 | 400 | 51 | 32.7 | 40 | 4 | A | Netzstecker | Kupferlegierung | - | Ja |