Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
890-979
Teilenummer
|
---|
890-979 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Farbe | Inhalt (Stk.) | Nennstrom (A) | Nennspannung (V) | Produktgröße (Tiefe) (mm) | Produktgröße (Höhe) (mm) | Produktgröße (Breite) (mm) | Gesamtzahl der Pins | Codierung | Kontaktmaterial | Leitender Kontakt (PE) | Industrieprodukte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
480.67 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 36 Arbeitstage | Weiß | 50 | 13 | 400 | 57.85 | 32.65 | 25.2 | 5 | A | Kupferlegierung | - | Ja |
Loading...
Steckertyp | Adapter gerade | Steckverbindertyp (Kategorie) | Netz H Verteiler | Anschluss / Eingangstyp A | Netzstecker |
---|---|---|---|---|---|
Stecker / Ausgang Typ B | Netzsteckdose |
Sie befinden sich auf der Seite für Netz-H-Verteiler, Netz-Stecker - Netz-Buchse 890, die Teilenummer ist 890-979.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 890-979.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Leitender Kontakt (PE)
Farbe
Inhalt(Stk.)
Nennstrom(A)
Nennspannung(V)
Produktgröße (Tiefe)(mm)
Produktgröße (Höhe)(mm)
Produktgröße (Breite)(mm)
Gesamtzahl der Pins
Codierung
Kontaktmaterial
Industrieprodukte
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
890-1761 |
890-1762 |
890-1763 |
890-980 |
890-982 |
890-983 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Farbe | Inhalt (Stk.) | Nennstrom (A) | Nennspannung (V) | Produktgröße (Tiefe) (mm) | Produktgröße (Höhe) (mm) | Produktgröße (Breite) (mm) | Gesamtzahl der Pins | Codierung | Kontaktmaterial | Leitender Kontakt (PE) | Industrieprodukte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
424.65 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 8 Arbeitstage | Grau | 50 | 16 | 250 | 57.85 | 29 | 16.4 | 3 | B | Kupferlegierung | - | Ja | ||
458.27 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 35 Arbeitstage | Hellgrün | 50 | 16 | 250 | 57.85 | 29 | 16.4 | 3 | B | Kupferlegierung | - | Ja | ||
408.96 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 8 Arbeitstage | Pink | 50 | 16 | 250 | 57.85 | 29 | 16.4 | 3 | B | Kupferlegierung | - | Ja | ||
536.69 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 36 Arbeitstage | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
532.21 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 32 Arbeitstage | Blau | 50 | 16 | 400 | 57.85 | 32.65 | 25.2 | 5 | I | Kupferlegierung | - | Ja | ||
554.63 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 8 Arbeitstage | Blau | 50 | 16 | 400 | 57.85 | 32.65 | 25.2 | 5 | I | Kupferlegierung | - | Ja |