Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
210-133
Kompatible Serie | 210 | Werkstoff | Kupfer | Inhalt(Stk.) | 1 |
---|---|---|---|---|---|
Nennstrom(A) | 140 | Produktgröße (Höhe)(mm) | 3 | Produktgröße (Länge)(mm) | 1000 |
Produktgröße (Breite)(mm) | 10 | Serie (Wago serielles Terminal Zubehör) | 210 | Art des Zubehörs | Sammelschiene |
Kompatibel mit (Details) | N-Trennklemme | Material (Einzelheiten) | tagsCu |
Sie befinden sich auf der Seite für N-Sammelschiene, die Teilenummer ist 210-133.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 210-133.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften