Widerstandsgatterbaustein, Schienenmontierbar

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

289-113

Teilenummer
289-113
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

28.93 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Inhalt(Stk.) 1 Querschnitt (max.)(mm²) 2.5 Querschnitt (min.)(mm²) 0.08
Max. Temperatur(°C) +40 Min. Temperatur(°C) -25 Betriebsspannung 40 V/AC/DC
Produktgröße (Tiefe)(mm) 65.5 Produktgröße (Höhe)(mm) 31.5 Produktgröße (Breite)(mm) 47
Kompatibel mit Serien CAGE CLAMP® Serie 236 Anschluss (Komponenten) Zugfeder Übertragungsmodultyp (Kategorie) Gate-Widerstandsmodul

Sie befinden sich auf der Seite für Widerstandsgatterbaustein, Schienenmontierbar, die Teilenummer ist 289-113.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 289-113.

Technischer Support