Buchsenleiste 730【50 Stk. pro Packung】

Buchsenleiste 730

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
730-103
730-106
730-123
730-126
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Farbe Gesamtzahl der Pins Verbindungsclip-Funktionen

213.16 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 75 Arbeitstage Orange3-

218.63 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 6 Arbeitstage Grau6-

207.68 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 4 Arbeitstage Orange3Montagehülse

218.63 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 6 Arbeitstage Grau6Montagehülse

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Inhalt(Stk.) 50 Max. Querschnitt (unflexibel)(mm²) 1.5 Min. Querschnitt (unflexibel)(mm²) 0.75
Max. Temperatur(°C) +85 Min. Temperatur(°C) -60 Nennstrom(A) 6
Nennspannung(V) 400 Abisolierlänge(mm) 8 - 9 Isoliermaterial PA 6.6
Anschluss (Komponenten) Cut & Clip Steckverbindertyp (Kategorie) Verbindungsclip Kontaktmaterial Messing verzinnt
Industrieprodukte Ja

Technischer Support