Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
210-111 |
210-113 |
210-114 |
210-197 |
210-295 |
210-504 |
210-505 |
210-506 |
210-508 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Inhalt (Stk.) | Produktgröße (Höhe) (mm) | Produktgröße (Länge) (mm) | Produktgröße (Breite) (mm) | Gewicht (g) | Industrieprodukte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.67 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 1 | 5.5 | 15 | 2000 | 285 | - | ||
140.04 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 7 Arbeitstage | 10 | 7.5 | 35 | 2000 | 690 | Ja | ||
245.95 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 15 | 35 | 2000 | 1325 | Ja | |
218.48 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 8 Arbeitstage | 10 | 15 | 35 | 2000 | 1235 | Ja | ||
8.39 € | 1 | 8 Arbeitstage | 1 | 5.5 | 15 | 2000 | 330 | - | |||
13.75 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 1 | - | - | - | 635 | - | ||
8.95 € | 1 | 8 Arbeitstage | 1 | - | - | - | 699 | - | |||
14.56 € | 1 | 8 Arbeitstage | 1 | - | - | - | 1270 | - | |||
15.68 € | 1 | 8 Arbeitstage | 1 | - | - | - | 1245 | - |
Loading...
Kompatible Serie | 210 | Farbe | Galvanisiert | Serie (Wago serielles Terminal Zubehör) | 210 |
---|---|---|---|---|---|
Art des Zubehörs | Stahlschiene |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Inhalt(Stk.)
Produktgröße (Höhe)(mm)
Produktgröße (Länge)(mm)
Produktgröße (Breite)(mm)
Gewicht(g)
Industrieprodukte
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften