Aluminiumtragschiene【10 Stk. pro Packung】

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

210-296

Teilenummer
210-296
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

262.35 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Kompatible Serie 210 Farbe Aluminum Inhalt(Stk.) 10
Produktgröße (Höhe)(mm) 5.5 Produktgröße (Länge)(mm) 15 Produktgröße (Breite)(mm) 2000
Serie (Wago serielles Terminal Zubehör) 210 Gewicht(g) 110 Art des Zubehörs Schiene
Industrieprodukte Ja

Sie befinden sich auf der Seite für Aluminiumtragschiene, die Teilenummer ist 210-296.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 210-296.

Technischer Support