Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
289-101 |
289-105 |
289-111 |
289-151 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Steckerquerschnitt (mm²) | Betriebsstrom (A) | Produktgröße (Tiefe) (mm) | Produktgröße (Höhe) (mm) | Produktgröße (Breite) (mm) | Anschlüsse | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32.15 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | 1 | 65.5 | 31.5 | 47 | - | |
93.68 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 0.08 - 2.5 | 3 | 85 | 48 | 51 | Serie 236 CAGE CLAMP® | |
40.72 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | 1 | 65.5 | 31.5 | 47 | - | |
74.07 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | 1 | 50 | 21 | 69 | - |
Loading...
Inhalt(Stk.) | 1 | Querschnitt (max.)(mm²) | 2.5 | Querschnitt (min.)(mm²) | 0.08 |
---|---|---|---|---|---|
Max. Temperatur(°C) | +40 | Min. Temperatur(°C) | -25 | Betriebsspannung | 250 V (AC/DC) |
Kompatibel mit Serien | CAGE CLAMP® Serie 236 | Anschluss (Komponenten) | Zugfeder | Übertragungsmodultyp (Kategorie) | Dioden Logik-Gate-Modul |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Steckerquerschnitt(mm²)
Betriebsstrom(A)
Produktgröße (Tiefe)(mm)
Produktgröße (Höhe)(mm)
Produktgröße (Breite)(mm)
Anschlüsse
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften