Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
770-611
Farbe | Schwarz | Kabeldurchmesser(mm) | 0.5 - 4 | Inhalt(Stk.) | 1 |
---|---|---|---|---|---|
Nennstrom(A) | 25 | Nennstrom (Details)(A) | 25 | Nennspannung(V) | 400 |
Nennspannung (Details)(V AC) | 400 | Gesamtzahl der Pins | 4 + PE | Typ (Sonstiges) | Phasenauswahl-Verteiler |
Codierung | A | Steckertyp | Adapter gerade | Steckverbindertyp (Kategorie) | Netzverteiler |
Anschluss / Eingangstyp A | Netzstecker | Stecker / Ausgang Typ B | Netzsteckdose | Leitender Kontakt (PE) | Ja |
Sie befinden sich auf der Seite für Verteiler, mit Zugentlastungsgehäuse 770, die Teilenummer ist 770-611.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 770-611.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften