Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
2003-931
Kompatible Serie | 2003 | Farbe | Grau | Inhalt(Stk.) | 25 |
---|---|---|---|---|---|
Produktgröße (Länge)(mm) | 10.4 | Serie (Wago serielles Terminal Zubehör) | 2003 | Gewicht(g) | 12.05 |
Art des Zubehörs | Doppelblattsicherungshalter | Industrieprodukte | Ja |
Sie befinden sich auf der Seite für Doppelsicherungsstecker, die Teilenummer ist 2003-931.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 2003-931.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften