Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
750-972
AWG (min.) | 28 | AWG (max.) | 20 | Kabeldurchmesser(mm) | Max 8.5 |
---|---|---|---|---|---|
IP-Bewertung | IP20 | Steckerquerschnitt(mm²) | 0.08 - 0.5 | Inhalt(Stk.) | 1 |
Querschnitt (max.)(mm²) | 0.50 | Max. Temperatur(°C) | +85 | Min. Temperatur(°C) | -25 |
Nennstrom(A) | 5 | Nennspannung(V) | 5.25 | Produktgröße (Höhe)(mm) | 16.2 |
Produktgröße (Länge)(mm) | 72.8 | Gesamtzahl der Pins | 9 | Typ (Sonstiges) | Bus mit D-SUB Stecker und Buchse |
Anschluss (Komponenten) | Federkraftklemme | Anschlussseite A (Sensoren / Aktoren) | D-SUB-Stecker | Anschlussseite B (Sensoren / Aktoren) | Anpassbar |
Anschlüsse | Federklemme | Stecker Standard | Busverbinder | Steckertyp | Stecker, rechtwinklig |
Dichtungstyp | Anschraubbar | Verkabelungstyp Sensor / Aktor (Kategorie) | Sensor- / Aktor-Datenkabel |
Sie befinden sich auf der Seite für D-SUB-Steckverbinder für Profibus 750, die Teilenummer ist 750-972.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 750-972.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften