Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
289-725
Teilenummer
|
---|
289-725 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Anzahl der Pins (Pol) | Höhe (mm) | Breite (mm) | Tiefe/Länge (mm) | Betriebsstrom (A) | Verbindung | Anschluss (Komponenten) | Material (Einzelheiten) | Serie (Wago Transfermodule) | Passend für | Transfermodul Funktionen | Typ (Sonstiges) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
49.85 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 9 | 34 | 33.5 | - | 2 | - | Federkraftklemme | Steckverbinderkontakt: Au über 2 µm Ni | CAGE CLAMP® Serie 736 | - | TS 35 Buchse | D-SUB-Buchsenleiste |
Loading...
Inhalt(Stk.) | 1 | Max. Querschnitt(mm²) | 2.5 | Min. Querschnitt(mm²) | 0.08 |
---|---|---|---|---|---|
Min. Temperatur(°C) | -20 | Max. Temperatur(°C) | +50 | Betriebsspannung | 125 V AC/DC |
Übertragungsmodultyp (Kategorie) | Transfermodul |
Sie befinden sich auf der Seite für Übergabebaustein D-SUB-Buchsenleiste, die Teilenummer ist 289-725.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 289-725.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Tiefe/Länge(mm)
Verbindung
Passend für
Anzahl der Pins(Pol)
Höhe(mm)
Breite(mm)
Betriebsstrom(A)
Anschluss (Komponenten)
Material (Einzelheiten)
Serie (Wago Transfermodule)
Transfermodul Funktionen
Typ (Sonstiges)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
289-452 |
289-456 |
289-457 |
289-458 |
289-551 |
289-553 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Anzahl der Pins (Pol) | Höhe (mm) | Breite (mm) | Tiefe/Länge (mm) | Betriebsstrom (A) | Verbindung | Anschluss (Komponenten) | Material (Einzelheiten) | Serie (Wago Transfermodule) | Passend für | Transfermodul Funktionen | Typ (Sonstiges) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
58.53 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 25 | 19 | 79 | 63.5 | 1 | D-SUB IDC | Zugfeder | Steckerkontakt: Au auf 2 µm Ni | CAGE CLAMP® Serie 236 | Gegenstecker (Cut & Clip) | TS 35 Halterung | D-SUB-Buchsenleiste | |
45.52 € | 1 | Verfügbar | 34 Arbeitstage | 15 | 19 | 53.5 | 63.5 | 1 | D-SUB Löten | Zugfeder | Steckerkontakt: Au auf 2 µm Ni | CAGE CLAMP® Serie 236 | Gegenstecker (Lötfahnen) | TS 35 Halterung | D-SUB-Buchsenleiste | |
56.36 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 25 | 19 | 79 | 63.5 | 1 | D-SUB Löten | Zugfeder | Steckerkontakt: Au auf 2 µm Ni | CAGE CLAMP® Serie 236 | Gegenstecker (Lötfahnen) | TS 35 Halterung | D-SUB-Buchsenleiste | |
69.37 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 37 | 19 | 120 | 63.5 | 1 | D-SUB Löten | Zugfeder | Steckerkontakt: Au auf 2 µm Ni | CAGE CLAMP® Serie 236 | Gegenstecker (Lötfahnen) | TS 35 Halterung | D-SUB-Buchsenleiste | |
53.11 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 15 | 34 | 46 | 85 | 2 | - | Zugfeder | Steckverbinderkontakt: Au über 2 µm Ni | CAGE CLAMP® Serie 236 | Gegenstecker (Cut & Clip) | TS 35 Buchse | D-SUB-Header | |
87.13 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 37 | 34 | 102 | 85 | 2 | D-SUB IDC | Zugfeder | Steckverbinderkontakt: Au über 2 µm Ni | CAGE CLAMP® Serie 236 | Gegenstecker (Cut & Clip) | TS 35 Buchse | D-SUB-Header |