Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
858-100
Befestigungsart | DIN-Schiene | Verkabelungsverfahren | Klemme | Höhe(mm) | 39 |
---|---|---|---|---|---|
Breite(mm) | 31 | Tiefe(mm) | 97 | Inhalt(Stk.) | 1 |
Spannungsfestigkeit(kV) | (relaisabhängig) 4 | IP-Bewertung | IP20 | Umgebungstemperatur(°C) | (relaisabhängig) -25 - +70 |
Schaltspannung(V AC) | 250 | Kontaktart | DPDT-CO / 4PDT-CO | Nennstrom (Details)(A) | (4 Wechsler) 4 x 8 A / (2 Wechsler) 2 x 12 |
Schaltleistung(VA) | (resistiv / Wechselstrom) 4000 | Typ (Sonstiges) | Stecksockel für Industrierelais 2/4 Wechslerkontakte | Relaistyp (Kategorie) | Relaissockel |
Sie befinden sich auf der Seite für Relaissockel 858-100, die Teilenummer ist 858-100.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 858-100.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften