Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
788-303
Teilenummer
|
---|
788-303 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Nennstrom (Details) (A) | Nennspannung (Vdc) | Produktgröße (Höhe) (mm) | Schaltvermögen (max.) (VA) | Schaltstrom (max.) (A) | Schaltspannung (V AC) | Einschaltstrom (A) | Kontaktmaterial | Kontaktart | Spannungsfestigkeit (kV) | Haltbarkeit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.29 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 16 | 12 | 54 | 4000 | 16 | 250 | 30 | AgNi 90/10 | SPDT-CO | (Kontakt / Spule) 5 kV / (offener Kontakt) 1 | 30 x 106 Schaltvorgänge |
Loading...
Inhalt(Stk.) | 1 | IP-Bewertung | IP20 | Max. Temperatur(°C) | +50 |
---|---|---|---|---|---|
Min. Temperatur(°C) | -25 | Produktgröße (Länge)(mm) | 86 | Produktgröße (Breite)(mm) | 15 |
Schaltspannung (max.)(V AC) | 250 | Relaistyp (Kategorie) | Relaiskomponente | Typ (Sonstiges) | Stecksockel mit Miniatur-Schaltrelais |
Sie befinden sich auf der Seite für Stecksockel mit Kleinschaltrelais 788, die Teilenummer ist 788-303.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 788-303.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Nennstrom (Details)(A)
Nennspannung(Vdc)
Produktgröße (Höhe)(mm)
Schaltvermögen (max.)(VA)
Schaltstrom (max.)(A)
Schaltspannung(V AC)
Einschaltstrom(A)
Kontaktmaterial
Kontaktart
Spannungsfestigkeit(kV)
Haltbarkeit
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
788-304 |
788-305 |
788-311 |
788-312 |
788-346 |
788-354 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Nennstrom (Details) (A) | Nennspannung (Vdc) | Produktgröße (Höhe) (mm) | Schaltvermögen (max.) (VA) | Schaltstrom (max.) (A) | Schaltspannung (V AC) | Einschaltstrom (A) | Kontaktmaterial | Kontaktart | Spannungsfestigkeit (kV) | Haltbarkeit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.23 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 16 | 24 | 54 | 4000 | 16 | 250 | 30 | AgNi 90/10 | SPDT-CO | (Kontakt / Spule) 5 kV / (offener Kontakt) 1 | 30 x 106 Schaltvorgänge | |
24.48 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 16 | 48 | 54 | 4000 | 16 | 250 | 30 | AgNi 90/10 | SPDT-CO | (Kontakt / Spule) 5 kV / (offener Kontakt) 1 | 30 x 106 Schaltvorgänge | |
21.29 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 2 x 8 | 12 | 54 | 2000 | 8 | 250 | 15 | AgNi 90/10 | 2 Umschaltungen | (Kontakt / Spule) 5 kV / (offener Kontakt) 1 | 30 x 106 Schaltzyklen | |
21.29 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 2 x 8 | 24 | 54 | 2000 | 8 | 250 | 15 | AgNi 90/10 | DPDT-CO | (Kontakt / Spule) 5 kV / (offener Kontakt) 1 | 30 x 106 Schaltzyklen | |
25.55 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 2 x 8 | 24 | 73 | 2000 | 8 | 250 | - | AgNi | DPDT-CO | (Kontakt / Spule) 5 kV / (offener Kontakt) 1 | 5 x 106 Schaltzyklen | |
27.85 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 16 | 24 | 54 | 4000 | 16 | 250 | (50 ms/230 V/AC) 120 | Ag-Legierung | SPDT-CO | (Kontakt / Spule) 5 kV / (offener Kontakt) 1 | 10 x 106 Schaltvorgänge |