Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
288-415
Teilenummer
|
---|
288-415 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Anzahl der Kanäle | Betriebsspannung (Vdc) | Produktgröße (Höhe) (mm) | Produktgröße (Breite) (mm) | Schaltvermögen (max.) (VA) | Schaltstrom (max.) (A) | Schaltspannung (max.) (V AC) | Gewicht (g) | Kontaktart | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
119.83 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | - | 48 | 40 | 63.5 | 150 | 6 | 250 | 113 | 4 Schließer |
Loading...
Inhalt(Stk.) | 1 | Produktgröße (Länge)(mm) | 85 | Anschluss (Komponenten) | Zugfeder |
---|---|---|---|---|---|
Relaisfunktionen | bestückt | Relaistyp (Kategorie) | Relaiskarte |
Sie befinden sich auf der Seite für Relaisbaustein Serie 288, die Teilenummer ist 288-415.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 288-415.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Anzahl der Kanäle
Betriebsspannung(Vdc)
Produktgröße (Höhe)(mm)
Produktgröße (Breite)(mm)
Schaltvermögen (max.)(VA)
Schaltstrom (max.)(A)
Schaltspannung (max.)(V AC)
Gewicht(g)
Kontaktart
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
288-368 |
288-413 |
288-414 |
288-418 |
288-437 |
288-512 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Anzahl der Kanäle | Betriebsspannung (Vdc) | Produktgröße (Höhe) (mm) | Produktgröße (Breite) (mm) | Schaltvermögen (max.) (VA) | Schaltstrom (max.) (A) | Schaltspannung (max.) (V AC) | Gewicht (g) | Kontaktart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44.81 € | 1 | 25 Arbeitstage | 1 | 24 | 47 | 13 | - | 5 | 250 | 31.1 | 1 Unterbrecher | ||
117.64 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | 12 | 40 | 63.5 | 150 | 6 | 250 | 107 | 4 Schließer | ||
103.07 € | 1 | 6 Arbeitstage | - | 24 | 40 | 63.5 | 150 | 6 | 250 | 110 | 4 Schließer | ||
123.24 € | 1 | 6 Arbeitstage | - | 230 | 40 | 63.5 | 150 | 6 | 250 | 142.1 | 4 Schließer | ||
76.17 € | 1 | 25 Arbeitstage | 1 | 24 | 38 | 19 | - | 5 | 380 | 44.2 | 2 Umschaltungen | ||
58.25 € | 1 | 7 Arbeitstage | 1 | 24 | 48 | 22.5 | - | 6 | 250 | 44.85 | 2 Umschaltungen |